製品の公開
Table VARIOUS 1100x740mm
AJ Products

Table VARIOUS 1100x740mm

Google翻訳”,
  • 会議、仕事、食事に
  • 多くの場所に適しています
  • シンプルでエレガント

AJプロダクツがデザインした多機能テーブル。テーブルはいくつかの異なる高さで利用可能であり、立っていることと座っていることの両方に最適です。テーブルは、食堂、小会議室、会議室、会議室など、複数の環境でうまく機能します。

仕様
  • Height:740mm

    Diameter:1100mm

    Thickness table surface:25mm

    Table surface:Round

    Stand material:Steel

    Weight:24.3kg

技術仕様
  • Unique refTable-VARIOUS-1100x740mm
  • コレクションセットLunch and conference
  • コレクションTables
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2021-09-30
  • エディション1
  • 高さ(Mm)740
  • 幅(mm)1100
関連
  • 主なマテリアル
  • 副マテリアルスチール
  • 正味重量(kg)24.3
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ家具 - オフィスデスク・テーブル
  • IFC分類家具
  • Uniclass2015コードPr_40_50_21
  • Uniclass2015詳細Desks, tables and worktops
  • MasterFormat 2014 コード12 51 23
  • MasterFormat 2014 タイトルOffice Tables

対応地域

ヨーロッパ