製品の公開
Table VARIOUS 1600x740mm
AJ Products

Table VARIOUS 1600x740mm

5つ星のうち4.34.3(7 レビュー)
Google翻訳”,
  • 特大–より多くの人を収容
  • 会議、仕事、食事に
  • 快適な環境を作ります

AJプロダクツがデザインした万能テーブル。テーブルは非常に大きいので、たくさんの人が座ることができます。会議室や、誰もがお互いを見て会話に参加できる大きなダイニングテーブルとして最適です。

仕様
  • Height:740mm

    Diameter:1600mm

    Thickness table surface:25mm

    Table surface:Round

    Stand material:Steel

    Weight:41.9kg

技術仕様
  • Unique refTable-VARIOUS-1600x740mm
  • コレクションセットLunch and conference
  • コレクションTables
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2021-09-30
  • エディション1
  • 高さ(Mm)740
  • 幅(mm)1600
関連
  • 主なマテリアル
  • 副マテリアルスチール
  • 正味重量(kg)41.9
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ家具 - オフィスデスク・テーブル
  • IFC分類家具
  • Uniclass2015コードPr_40_50_21
  • Uniclass2015詳細Desks, tables and worktops
  • MasterFormat 2014 コード12 51 23
  • MasterFormat 2014 タイトルOffice Tables