製品の公開
TRI-ESCENT® II ULTRA | ColorSync Carbonite Metallic Finish Coating
TRI-ESCENT® II ULTRA | ColorSync Carbonite Metallic Finish Coating

    TRI-ESCENT® II ULTRA | ColorSync Carbonite Metallic Finish Coating

    Google翻訳”,

    🏢カーテンウォールコーティングソリューション

    当社のカーテンウォールコーティングは、卓越した耐久性、美観の多様性、そして長期的な性能を現代建築のファサードに実現するように設計されています。厳格なAAMA 2605規格を満たすように設計されたこれらのコーティングは、視覚的なインパクトと耐環境性が重要となる商業施設および住宅用途に最適です。

    🧱アプリケーション🌟主な機能
      • 高層ビルのファサード
      • 商業店舗
      • 公共施設
      • 複合開発
      • 記念碑的で特徴的な建築
      • 耐久性のある仕上げ: PVDF トップコートは紫外線、風化、化学物質に耐性があります。
      • デザインの柔軟性: メタリック、マット、サテン、テクスチャ仕上げからお選びいただけます。
      • 構造強度: 断熱をサポートし、風や地震の負荷に耐えます。
      • 持続可能で認証済み: LEED 基準を満たし、厳格なテストに合格しています。

    🎨人気の仕上げ

    ColorSync Carbonite MetallicからThermaCoat Silver Blueまで、TRI-ESCENT® II ULTRAおよびTRINAR® ULTRAシリーズは、カーテンウォールシステムに合わせて仕上げを厳選したパレットを提供します。

    📞お問い合わせ

    色の選択、価格、技術データ、またはカスタム仕上げのご要望につきましては、当社の営業チームまたは地域サポートチームまでお問い合わせください。お客様の建築ビジョンの実現をお手伝いいたします。

    仕様
    • Brand: TRINAR
      Application: Extrusion
      Chemistry: PVDF
      Product code: CKB2C22425
      Description: Ultra durable PVDF extrusion coating with wide range of innovative appearances
      Preparation: As Per Approved Applicator Guidelines*
      Perforated Panel Note: For further Information and sample requests, contact AkzoNobel representative in your region.

    技術仕様
    • Unique refckb2c22425-carbonite-metallic
    • コレクションセットPVDF Extrusion coatings
    • コレクションPVDF Exterior metal finish for architectural extrusion applications
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2025-09-19
    • エディション1
    関連
    • 主なマテリアルPVDF
    • 副マテリアルアルミニウム
    • 設計国アメリカ合衆国
    • 製造国アメリカ合衆国
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ壁 - カーテンウォール
    • IFC分類カバー
    • Uniclass2015コードPr_25_57_65_70
    • Uniclass2015詳細Polyvinylidene fluoride (PVDF) sheets
    • MasterFormat 2014 コード09 96 00
    • MasterFormat 2014 タイトルHigh-Performance Coatings
    • OmniClassNumber23-15 21 21
    • OmniClassタイトルHigh Performance Coatings

    対応地域

    北米
    アメリカ合衆国
    カナダ