製品の公開
TRINAR® ULTRA TMC | SilverWave MetalPro Coatings
TRINAR® ULTRA TMC | SilverWave MetalPro Coatings

    TRINAR® ULTRA TMC | SilverWave MetalPro Coatings

    Google翻訳”,

    🪟ガラスおよびグレージングコーティングソリューション

    アクゾノーベルのガラスおよびグレージング用途向け押出コーティングは、卓越した透明性耐久性、そして建築的な優雅さを実現するよう設計されています。厳格なAAMA 2605規格を満たすように設計されたこれらのコーティングは、現代のグレージングソリューションに使用されるフレームシステムの性能と外観を向上させます。

    🧱アプリケーション🌟主な機能
      • 窓枠とマリオン
      • カーテンウォールグレージングシステム
      • 店舗の正面とファサード
      • 天窓とキャノピー構造
      • 優れた PVDF テクノロジー: 紫外線、化学物質への曝露、環境による摩耗に対する長期的な保護を提供します。
      • 建築の多様性: ガラス構造にマッチするメタリック、マット、サテン、テクスチャ仕上げの幅広い選択肢が用意されています。
      • 熱および構造の完全性: 優れた接着性と耐候性を備えたエネルギー効率の高いグレージング システムをサポートします。
      • 持続可能でテスト済み:アクゾノーベルの世界的な耐候性プログラムと業界をリードする保証によって支えられています

    🎨人気の仕上げ

    当社のガラスおよび窓ガラス部品用コーティングは、厳選された高性能仕上げのパレットで提供されており、以下が含まれます。

    • 高級なグレージング システムに最適な、柔らかくエレガントな色調。
    • クリーンで反射性に優れた、モダンな建築用ガラスです。
    • 紫外線耐性を強化した、洗練された現代的な仕上げ。
    • 高級な商業施設のファサードに適した繊細なメタリック光沢。
    • 大胆かつ控えめなミニマリストガラスデザイン。

    📞お問い合わせ

    色の選択、価格、技術データ、またはカスタム仕上げのご要望につきましては、当社の営業チームまたは地域サポートチームまでお問い合わせください。当社は、優れた性能と保護性能を備えたコーティングで、お客様の建築用グレージングビジョンの実現をお手伝いいたします。

    仕様
    • Brand: TRINAR
      Application: Extrusion
      Chemistry: PVDF
      Product code: CKL3S60121
      Description: Ultra durable PVDF extrusion coating with wide range of innovative appearances
      Preparation: As Per Approved Applicator Guidelines*
      Perforated Panel Note: For further Information and sample requests, contact AkzoNobel representative in your region.

    技術仕様
    • Unique refckl3s60121-silver-blue-coating
    • コレクションセットPVDF Extrusion coatings
    • コレクションPVDF Exterior metal finish for architectural extrusion applications
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2025-09-19
    • エディション1
    関連
    • 主なマテリアルPVDF
    • 副マテリアルアルミニウム
    • 設計国アメリカ合衆国
    • 製造国アメリカ合衆国
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ建築資材 - ガラス
    • IFC分類カバー
    • Uniclass2015コードPr_25_57_65_70
    • Uniclass2015詳細Polyvinylidene fluoride (PVDF) sheets
    • MasterFormat 2014 コード09 96 00
    • MasterFormat 2014 タイトルHigh-Performance Coatings
    • OmniClassNumber23-15 21 21
    • OmniClassタイトルHigh Performance Coatings