製品を公開する
TRI-ESCENT® II ULTRA | WeatherGuard Meteor Gray Metallic Finish Coating
TRI-ESCENT® II ULTRA | WeatherGuard Meteor Gray Metallic Finish Coating

    TRI-ESCENT® II ULTRA | WeatherGuard Meteor Gray Metallic Finish Coating

    Google翻訳,

    🏢カーテンウォールコーティングソリューション

    当社のカーテンウォールコーティングは、卓越した耐久性、美観の多様性、そして長期的な性能を現代建築のファサードに実現するように設計されています。厳格なAAMA 2605規格を満たすように設計されたこれらのコーティングは、視覚的なインパクトと耐環境性が重要となる商業施設および住宅用途に最適です。

    🧱アプリケーション🌟主な機能
      • 高層ビルのファサード
      • 商業店舗
      • 公共施設
      • 複合開発
      • 記念碑的で特徴的な建築
      • 耐久性のある仕上げ: PVDF トップコートは紫外線、風化、化学物質に耐性があります。
      • デザインの柔軟性: メタリック、マット、サテン、テクスチャ仕上げからお選びいただけます。
      • 構造強度: 断熱をサポートし、風や地震の負荷に耐えます。
      • 持続可能で認証済み: LEED 基準を満たし、厳格なテストに合格しています。

    🎨人気の仕上げ

    ColorSync Carbonite MetallicからThermaCoat Silver Blueまで、TRI-ESCENT® II ULTRAおよびTRINAR® ULTRAシリーズは、カーテンウォールシステムに合わせて仕上げを厳選したパレットを提供します。

    📞お問い合わせ

    色の選択、価格、技術データ、またはカスタム仕上げのご要望につきましては、当社の営業チームまたは地域サポートチームまでお問い合わせください。お客様の建築ビジョンの実現をお手伝いいたします。

    仕様
    • Brand: TRINAR
      Application: Extrusion
      Chemistry: PVDF
      Product code: CKM2C22422
      Description: Ultra durable PVDF extrusion coating with wide range of innovative appearances
      Preparation: As Per Approved Applicator Guidelines*
      Perforated Panel Note: For further Information and sample requests, contact AkzoNobel representative in your region.

    技術仕様
    • 固有参照番号ckm2c22422-meteor-gray-metallic-finish
    • 製品ファミリPVDF Extrusion coatings
    • 製品グループPVDF Exterior metal finish for architectural extrusion applications
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2025-09-19
    • 版番号1
    関連
    • 主要素材PVDF
    • 副素材アルミニウム
    • 設計国アメリカ合衆国
    • 製造国アメリカ合衆国
    分類
    • BIMobjectカテゴリー壁 - カーテンウォール
    • IFC分類カバー
    • Uniclass 2015 コードPr_25_57_65_70
    • Uniclass 2015 説明Polyvinylidene fluoride (PVDF) sheets
    • CSI MasterFormat 2014 コード09 96 00
    • CSI MasterFormat 2014 タイトルHigh-Performance Coatings
    • OmniClass 番号23-15 21 21
    • OmniClass タイトルHigh Performance Coatings

    対応地域

    北米
    アメリカ合衆国
    カナダ