製品を公開する
TRI-ESCENT® II ULTRA | SatinNickel UltraShield Coatings
TRI-ESCENT® II ULTRA | SatinNickel UltraShield Coatings

    TRI-ESCENT® II ULTRA | SatinNickel UltraShield Coatings

    Google翻訳,

    🚪ルーバードアコーティングソリューション

    アクゾノーベルのルーバードア用押出コーティングは、耐久性、通気性、そして建築的な洗練性を実現するよう設計されています。厳格なAAMA 2605規格を満たすように設計されたこれらのコーティングは、機能ドアと装飾ドアの両方に使用されるルーバーシステムの長期的な保護と美観の一貫性を保証します。

    🧱アプリケーション🌟主な機能
      • 機械室のドア
      • ユーティリティおよびサービスアクセスドア
      • 外部換気ドア
      • 商業ビルや住宅ビルの装飾用ルーバーパネル
      • 優れた PVDF 仕上げ: 紫外線、湿気、化学物質への曝露に対して優れた耐性を提供します。
      • 通気性とプライバシーのバランス: 視覚的なカバー範囲とセキュリティを維持しながら空気の流れをサポートします。
      • 建築の多様性: メタリック、マット、サテン、テクスチャ仕上げが用意されており、モダンおよび伝統的なデザインに適合します。
      • 持続可能でテスト済み: AkzoNobel の世界的な耐候性プログラムと業界をリードする保証が付いています。

    🎨人気の仕上げ

    当社のルーバードアコーティングは、厳選された高性能仕上げのパレットで提供されており、その中には以下が含まれます。

    • 高級建築ルーバー用のプレミアムメタリック仕上げ。
    • ミニマリストなデザインに適した、大胆かつ控えめなデザイン。
    • 商業施設のファサードに適した繊細なメタリック光沢。
    • 現代の換気システムに適した、クリーンで反射性の高いデザイン。
    • 外向きのルーバードアに適した、温かみのある上品な色調です。

    📞お問い合わせ

    色の選択、価格、技術データ、またはカスタム仕上げのご要望につきましては、当社の営業チームまたは地域サポートチームまでお問い合わせください。当社は、優れた性能と保護性能を備えたコーティングで、お客様の建築用ルーバードアシステムを生き生きとさせるお手伝いをいたします。

    仕様
    • Brand: TRINAR
      Application: Extrusion
      Chemistry: PVDF
      Product code: CKM2C55834
      Description: Ultra durable PVDF extrusion coating with wide range of innovative appearances
      Preparation: As Per Approved Applicator Guidelines*
      Perforated Panel Note: For further Information and sample requests, contact AkzoNobel representative in your region.

    技術仕様
    • 固有参照番号ckm2c55834-nickel-metallic-finish
    • 製品ファミリPVDF Extrusion coatings
    • 製品グループPVDF Exterior metal finish for architectural extrusion applications
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2025-09-19
    • 版番号1
    関連
    • 主要素材PVDF
    • 副素材アルミニウム
    • 設計国アメリカ合衆国
    • 製造国アメリカ合衆国
    分類
    • BIMobjectカテゴリードア - ルーバー
    • IFC分類カバー
    • Uniclass 2015 コードPr_25_57_65_70
    • Uniclass 2015 説明Polyvinylidene fluoride (PVDF) sheets
    • CSI MasterFormat 2014 コード09 96 00
    • CSI MasterFormat 2014 タイトルHigh-Performance Coatings
    • OmniClass 番号23-15 21 21
    • OmniClass タイトルHigh Performance Coatings

    対応地域

    北米
    アメリカ合衆国
    カナダ