製品の公開
TRINAR® ULTRA TMC | PVDF Elite Wilshire Silver Premium Silver Finish for Sliding Windows
TRINAR® ULTRA TMC | PVDF Elite Wilshire Silver Premium Silver Finish for Sliding Windows

    TRINAR® ULTRA TMC | PVDF Elite Wilshire Silver Premium Silver Finish for Sliding Windows

    Google翻訳”,

    🪟スライディングウィンドウコーティングソリューション

    アクゾノーベルのスライド窓用押出コーティングは、卓越した耐久性、スムーズな機能性、そして建築的な優雅さを実現するように設計されています。厳格なAAMA 2605規格を満たすように設計されたこれらのコーティングは、住宅用および商業用アプリケーションで使用されるアルミニウム製窓システムの長期的な性能と美観の一貫性を保証します。

    🧱アプリケーション🌟主な機能
      • 住宅用引き戸
      • 商業用窓システム
      • バルコニーとパティオの囲い
      • 高層ビルの窓
      • 優れた PVDF 仕上げ: 紫外線、風化、化学物質への曝露に対して優れた耐性を備えています。
      • 滑らかな表面性能: 低摩擦仕上げと長持ちする光沢保持により、滑り動作が向上します。
      • デザインの多様性: メタリック、マット、サテン、テクスチャ仕上げが用意されており、モダンな窓システムにマッチします。
      • 持続可能でテスト済み:アクゾノーベルの世界的な耐候性プログラムと業界をリードする保証によって支えられています

    🎨人気の仕上げ

    当社のスライディングウィンドウコーティングは、次のような厳選された高性能仕上げパレットからお選びいただけます。

    • 現代的な窓枠に適した、すっきりとした反射性のあるデザイン。
    • 洗練されたモダンなデザインで、紫外線耐性も向上しました。
    • 高級住宅プロジェクトに適した繊細なメタリック光沢。
    • ミニマリストなデザインに適した、大胆かつ控えめなデザイン。
    • 高級感のある建築的魅力を演出する温かみのあるエレガントなトーン

    📞お問い合わせ

    色の選択、価格、技術データ、またはカスタム仕上げのご要望につきましては、当社の営業チームまたは地域サポートチームまでお問い合わせください。当社は、優れた性能と保護力を備えたコーティングで、お客様の建築用窓システムを生き生きとさせるお手伝いをいたします。

    仕様
    • Brand: TRINAR
      Application: Extrusion
      Chemistry: PVDF
      Product code: CKM3X45350
      Description: Ultra durable PVDF extrusion coating with wide range of innovative appearances
      Preparation: As Per Approved Applicator Guidelines*
      Perforated Panel Note: For further Information and sample requests, contact AkzoNobel representative in your region.

    技術仕様
    • Unique refckm3x45350-wilshire-silver-coating
    • コレクションセットPVDF Extrusion coatings
    • コレクションPVDF Exterior metal finish for architectural extrusion applications
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2025-09-19
    • エディション1
    関連
    • 主なマテリアルPVDF
    • 副マテリアルアルミニウム
    • 設計国アメリカ合衆国
    • 製造国アメリカ合衆国
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ窓 - スライド式
    • IFC分類カバー
    • Uniclass2015コードPr_25_57_65_70
    • Uniclass2015詳細Polyvinylidene fluoride (PVDF) sheets
    • MasterFormat 2014 コード09 96 00
    • MasterFormat 2014 タイトルHigh-Performance Coatings
    • OmniClassNumber23-15 21 21
    • OmniClassタイトルHigh Performance Coatings

    対応地域

    北米
    アメリカ合衆国
    カナダ