このウェブサイトでは、機能性、お客様の体験をカスタマイズしてパーソナライズするため、また、分析、広告、その他の目的のためにクッキーを使用しています。同意する」ボタンをクリックすると、すべてのクッキー(ファーストパーティおよびサードパーティのクッキーを含む)に同意したことになります。クッキーを制限したり拒否したりしたい場合は、ウェブブラウザで設定することができます。また、適用されるクッキーとお客様の選択についての詳細はこちらをご覧ください。 こちら。 !

同意する
;

Alfa Laval CB110 PED

Unique ref.: cb110-ped
ブランド名: Alfa Laval
製品ファミリー: Heat exchanger
製品グループ: Brazed plate heat exchangers
幅 (mm): 191
高さ (mm): 616
公開日: 2019-04-01
改訂バージョン: 1
タイプ: オブジェクト(1つのオブジェクト)
ダウンロード (11)
Copper brazed plate heat exchangers provide efficient heat transfer with a small footprint. They are maintenance free, provide a long service lifetime and can withstand high temperatures and extremely high design pressures. They are used in a range of duties including cooling, heating, evaporation and condensing.

The brazing material seals and holds the plates together at the contact points ensuring optimal heat transfer efficiency and pressure resistance. Using advanced design technologies and extensive verification guarantees the highest performance and longest possible service life.

CB110:
- Efficiency range: 150-350 kW
- Outer dimension: 191 x 616 mm
- (4x) 2” ISO 228/1-G external threaded connections
- Min/max design temperature: -196 – 225°C
- Max design pressure: 30 bar at 90°C
- Material: Stainless steel grade AISI 316
- Sealing material: Copper
- Available with H, L and M channel types
- PED approved (Also available with UL, CRN, ASME and other approvals)
- CB110AQ is AHRI Certified® through the Liquid to Liquid Brazed & Fusion-bonded Plate Heat Exchangers (LLBF) Certification Program to ensure the thermal performance.  


主なマテリアル: Stainless steel
副マテリアル: Copper
デザイン: Sweden
製作国: Sweden

BIMobject カテゴリー: HVAC - 熱交換器
IFC分類: Heat Exchanger
UNSPSC 名前: Heat exchangers
UNSPSC コード: 40101802
Uniclass 1.4 コード: L7528
Uniclass 1.4 詳細: Heat exchangers/heat recovery
Uniclass 2.0 コード: PR-46-40-62
Uniclass 2.0 詳細: Plate Heat Exchangers
Uniclass 2015 コード: Pr_60_60_38_62
Uniclass 2015 詳細: Plate heat exchangers
NBS Reference コード: 46-40-62
NBS Reference 詳細: Plate Heat Exchangers
CSI MasterFormat 2014 Code: 23 57 00
CSI MasterFormat 2014 Title: Heat Exchangers for HVAC
OmniClass Number: 23-27 23 13
OmniClass Title: Plate and Frame Heat Exchangers
CSI UniFormat II Code: D3090
CSI UniFormat II Title: Other HVAC Systems & Equipment