製品の公開
Griferia para lavamanos baja Edge Cromo

Griferia para lavamanos baja Edge Cromo

Google翻訳”,
クロームカラーのモダンなデザインのEDGEラインタップ。この蛇口は、漏れ防止と耐腐食性を備えた単一鋳造真鍮の注ぎ口に組み込まれており、高品質の Neo Perl エアレーターを備えており、節水効果が高く、毎分 4.5 リットルの水の消費量を実現します。これらには、高品質のステンレス鋼の長さ 60 cm のカップリングと、取り付けが簡単な真鍮製のネジ付き継手が含まれています。鉛フリーの蛇口。写真の色合いは参考であり、製品を正確に再現するものではありません。洗浄プロセスでは、研磨剤や研磨要素、酸や溶剤は使用しないでください。水と乾いた布を使用してください。
ローエッジ ブラック シンク蛇口 ローエッジ ライン シンク蛇口。ブラック仕上げのモダンなデザインで、空間に多様性を生み出します。蛇口の完全なファミリーから見つけてください。ブラックのモダンなデザインのEDGE Line水栓。この蛇口は単鋳真鍮パイプで作られており、漏れ防止と耐腐食性があり、高品質で節水の Neo Perl エアレーターが搭載されており、毎分 4.5 リットルの水消費量で高効率です。これらには、高品質のステンレス鋼の長さ 60 cm のカップリングと、取り付けが簡単な真鍮製のネジ付き継手が含まれています。鉛フリーの蛇口。写真の色合いは参考であり、製品を正確に再現するものではありません。洗浄プロセスでは、研磨剤や研磨要素、酸や溶剤は使用しないでください。水と乾いた布を使用してください。
仕様
  • Grifería de la Línea EDGE con un diseño moderno en color cromado. Esta grifería esta construida en un solo caño de latón fundido, a prueba de fugas y contra la corrosión, con aireador Neo Perl de alta calidad ahorrador de agua, altamente eficiente de consumo de agua 4.5 litros por minuto. Incluyen acoples largos de alta calidad en acero inoxidable de 60 cm y racores de latón con rosca para fácil instalación. Grifos libre de plomo. Las tonalidades de las fotos son indicativas y no constituyen una reproducción exacta del producto.No usar productos o elementos abrasivos, ácidos o disolventes, en el proceso de limpieza se debe utilizar agua y un paño seco.
    Griferia para lavamanos baja Edge Negro Grifería para lavamanos línea Edge baja, con un diseño moderno en acabado negro para generar versatilidad en tus espacios. Encuéntrala con la familia completa de griferías. Grifería de la Línea EDGE con un diseño moderno en color negro. Esta grifería esta <br>construida en un solo caño de latón fundido, a prueba de fugas y contra la corrosión, con aireador Neo Perl de alta calidad ahorrador de agua, altamente eficiente de consumo de agua 4.5 litros por minuto. Incluyen acoples largos de alta calidad en acero inoxidable de 60 cm y racores de latón con rosca para fácil instalación. Grifos libre de plomo. Las tonalidades de las fotos son indicativas y no constituyen una reproducción exacta del producto.No usar productos o elementos abrasivos, ácidos o disolventes, en el proceso de limpieza se debe utilizar agua y un paño seco.

技術仕様
  • Unique ref135049757
  • コレクションセットLinea sanitaria
  • コレクションGrifería
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2023-06-07
  • エディション1
  • 高さ(Mm)1
  • 幅(mm)1
関連
  • 主なマテリアルクロム鋼
  • 設計国コロンビア
  • 製造国コロンビア
識別情報
  • BIMobjectカテゴリサニタリー - 蛇口・混合栓

対応地域

南アメリカ 北米
エクアドル
アメリカ合衆国
コロンビア