製品の公開
Griferia lavamanos baja Edge Oro Rosa
Griferia lavamanos baja Edge Oro Rosa

    Griferia lavamanos baja Edge Oro Rosa

    Google翻訳”,
    ローエッジ ローズゴールド シンク蛇口 ローエッジ ライン シンク蛇口は、ローズゴールド仕上げのモダンなデザインで、スペースに多様性を生み出します。蛇口の完全なファミリーから見つけてください。ローズゴールドのモダンなデザインのEDGE Line水栓。この蛇口は単鋳真鍮パイプで作られており、漏れ防止と耐腐食性があり、高品質で節水の Neo Perl エアレーターが搭載されており、毎分 4.5 リットルの水消費量で高効率です。高品質のステンレス鋼<br>長さ60 cmのカップリングとネジ付き真鍮継手が含まれており、取り付けが簡単です。鉛フリーの蛇口。写真の色はイメージであり、製品を正確に再現するものではありません。洗浄プロセスでは、研磨製品や要素、酸や溶剤を使用しないでください。<br>水と乾いた布を使用してください。
    仕様
    • Griferia lavamanos baja Edge Oro Rosa Grifería para lavamanos línea Edge baja, con un diseño moderno en acabado Oro Rosa para generar versatilidad en tus espacios. Encuéntrala con la familia completa de griferías. Grifería de la Línea EDGE con un diseño moderno en color oro rosa. Esta grifería esta construida en un solo caño de latón fundido, a prueba de fugas y contra la corrosión, con aireador Neo Perl de alta calidad ahorrador de agua, altamente eficiente de consumo de agua 4.5 litros por minuto. Incluyen acoples largos de alta calidad en acero inoxidable <br>de 60 cm y racores de latón con rosca para fácil instalación. Grifos libre de plomo. Las tonalidades de las fotos son indicativas y no constituyen una reproducción exacta del producto.No usar productos o elementos abrasivos, ácidos o disolventes, en el proceso de limpieza <br>se debe utilizar agua y un paño seco.

    技術仕様
    • Unique ref135049760
    • コレクションセットLinea sanitaria
    • コレクションLavamanos
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2023-06-09
    • エディション1
    関連
    • 主なマテリアルクロム鋼
    • 設計国コロンビア
    • 製造国コロンビア
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリサニタリー - 蛇口・混合栓

    対応地域

    南アメリカ 北米