製品の公開
Auditorium Chair Kalle
Auditorium Chair Kalle
Auditorium Chair Kalle
Auditorium Chair Kalle
    Alfing Seating

    Auditorium Chair Kalle

    Google翻訳”,

    講堂議長カレ

    Kalleは、優れた快適性を備えた頑丈な椅子です。主に講堂や講義室向けに設計されていますが、設置場所に合わせてカスタマイズすることも可能です。椅子の幅と奥行きは部屋に合わせて調整でき、平床や傾斜床に対応できるよう、直線型と曲線型の両方の列をご用意しています。合板製の座面と背もたれは、オプションで化粧板または高圧ラミネート仕上げにすることもできます。

    仕様
    • Comfortable Chair
      Seat and backrest made of plywood with shaped padding for optimal comfort. The backrest features lumbar support and ergonomic shaping.

      Counterweight Folding Mechanism
      The seat folds up smoothly using a smart counterweight system.

      Upholstery
      Our standard fabric comes from Nevotex Lido/Lido Trend. Optional upholstery fabrics are available at an additional cost.

      Options
      Armrests, molded or solid wood.
      Alternative padding for seat and backrest.
      Decorative stitching on seat and backrest.
      Side panels.
      Solid wood cover strips on stand ends.
      Cable channels, power outlets, and lighting.
      Various types of writing tablets.

          技術仕様
          • Unique refAuditorium-chair-Kalle-copy
          • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
          • 公開日2026-05-26
          • エディション1
          関連
          • 主なマテリアルメタル
          • 副マテリアル合板
          • 設計国スウェーデン
          • 製造国スウェーデン
          識別情報
          • BIMobjectカテゴリ家具 - 椅子・スツール・ベンチ
          • IFC分類オブジェクト
          • Uniclass2015コードAc_40_65_05
          • Uniclass2015詳細Audience seating
          • MasterFormat 2014 コード12 52 00
          • MasterFormat 2014 タイトルSeating
          • OmniClassNumber23-21 29 23 11
          • OmniClassタイトルFixed Stadium Seating

          対応地域

          ヨーロッパ
          スウェーデン
          デンマーク
          ノルウェー
          フィンランド

          類似製品

          5つ星のうち4.4 4.4 (14)
          5つ星のうち1.8 1.8 (22)
          5つ星のうち4.4 4.4 (61)
          5つ星のうち2.9 2.9 (7)
          5つ星のうち4.8 4.8 (17)