製品の公開
Arena seat  Stadion Comfort
Arena seat  Stadion Comfort
    Alfing Seating

    Arena seat Stadion Comfort

    Google翻訳”,

    スタジアムコンフォートは、耐久性に優れた構造で長寿命を実現しています。アイスホッケー場やスポーツホールなど、過酷な環境下での使用を想定して設計されています。頑丈で快適な座り心地に加え、パッド入りの座面と背もたれが、心地よく温かい座り心地を提供します。座面と背もたれはどちらも耐久性に優れた成形化粧板に高圧ラミネート加工を施した素材で作られています。

    スタジアム・コンフォートは、大規模プロジェクトであるハルムスタッド・アリーナの座席として採用されました。

    仕様
    • Our Best-Selling Chair

      Chair made of molded veneer. Backrest and seat in plywood with padding made of fire-retardant cold foam. Steel frame adapted to the design of the tiered seating.

      Colors

      Available in the finish that best suits your needs, both in terms of wood base and seat/backrest. The frames are powder-coated and can be supplied in any RAL color.

      Compact Design

      One of the most compact designs on the market, providing excellent conditions for fire safety and legroom.

      Spring-Loaded Folding Mechanism with Warranty

      We are proud of our spring-assisted folding seat mechanism and offer a ten-year warranty.

      Easy Maintenance

      Stadium Comfort is easy to maintain and the upholstery is simple to replace.

    技術仕様
    • Unique refstadion-comfort
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2022-11-09
    • エディション1
    関連
    • 主なマテリアルメタル
    • 副マテリアル合板
    • 設計国スウェーデン
    • 製造国スウェーデン
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリスポーツ・娯楽 - スタジアムシート
    • IFC分類オブジェクト
    • Uniclass2015コードAc_40_65_05
    • Uniclass2015詳細Audience seating
    • MasterFormat 2014 コード12 52 00
    • MasterFormat 2014 タイトルSeating
    • OmniClassNumber23-21 29 23 11
    • OmniClassタイトルFixed Stadium Seating

    対応地域

    ヨーロッパ
    スウェーデン
    デンマーク
    ノルウェー
    フィンランド