製品の公開
Telescopic arena section Automatically folding backrest
Telescopic arena section Automatically folding backrest
Telescopic arena section Automatically folding backrest
Telescopic arena section Automatically folding backrest
Telescopic arena section Automatically folding backrest
    Alfing Seating

    Telescopic arena section Automatically folding backrest

    5つ星のうち4.04.0(5 レビュー)
    Google翻訳”,

    アルフィング社は、様々な用途に対応する幅広い伸縮式観客席を提供しています。自動折りたたみ式の伸縮式観客席は、使用しない時は壁に沿って簡単に収納でき、スペースを有効活用できます。スポーツホール、コンサート会場、講義室などは、この観客席が理想的な設置場所の例です。各設置は常に個々のプロジェクトに合わせてカスタマイズされ、様々なデザインのベンチまたは座席を取り付けることができます。

    この伸縮システムは堅牢な鋼鉄構造を採用しており、スモーランド地方で製造されているため、高い強度と安定性を誇ります。構造は溶接されたモジュールを貫通ボルトで接続して構成されています。

    当社の伸縮式観客席は、EN 13200-5および2006/42/ECの要件に準拠しています。

    仕様
    • Steel Telescopic Grandstand

      The frame is manufactured from a durable load-bearing tubular steel construction that ensures excellent stability.
      Sections and height are customized according to requirements. The entire grandstand is operated electrically using dual hand controls.

      Flooring

      We recommend flooring in non-slip linoleum. Naturally, there is also room for customer-specific preferences.

      Seating

      The seat used for our automatic telescopic grandstand is the well-adapted Stadium Comfort.

      Side Railings

      Each grandstand section is equipped with side railings.

      Optional Features

      • Front railing
      • Various types of handrails for aisles
      • Different types of gates
      • Side curtains
      • Step lighting
    技術仕様
    • Unique reftelescopic-arena-section
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2022-11-09
    • エディション1
    関連
    • 主なマテリアルメタル
    • 副マテリアル合板
    • 設計国スウェーデン
    • 製造国スウェーデン
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリスポーツ・娯楽 - スタジアムシート
    • IFC分類オブジェクト
    • Uniclass2015コードAc_40_65_05
    • Uniclass2015詳細Audience seating
    • MasterFormat 2014 コード12 52 00
    • MasterFormat 2014 タイトルSeating
    • OmniClassNumber23-21 29 23 11
    • OmniClassタイトルFixed Stadium Seating

    対応地域

    ヨーロッパ
    スウェーデン
    デンマーク
    ノルウェー
    フィンランド