製品の公開
487_Biplane 200x105 high table
487_Biplane 200x105 high table
    Alias

    487_Biplane 200x105 high table

    Google翻訳”,
    棚で接続された、塗装仕上げのダイカストアルミニウムの4本の脚で構成される構造の正方形の高さのテーブル。エナメルを塗られた引っかき傷に強いmdfの厚さ22mmで利用できるトップと棚。形と構成をしっかりと把握することで、形、大きさ、用途の範囲の点で優れた柔軟性を特徴とするテーブルのコレクションに命を吹き込みました。このプロジェクトは、幅広く差別化されたデザインの範囲を作成するというアイデアから派生しています。アルミダイキャスト製の脚は、中央のベースとテーブルトップの両方に固定され、頑丈な構造を形成しています。脚の数は、トップの寸法の関数として変化する可能性があり、さまざまな形状と仕上げで利用できます。
    技術仕様
    • Unique ref487-Biplane-200x105
    • コレクションセットTable
    • コレクションBiplane
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2017-06-27
    • エディション1
    関連
    • 主なマテリアルアルミニウム
    • 設計国イタリア
    • 製造国イタリア
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ家具 - テーブル
    • IFC分類家具
    • Uniclass2015コードPr_40_50_21_60
    • Uniclass2015詳細Office tables
    • MasterFormat 2014 コード12 51 23
    • MasterFormat 2014 タイトルOffice Tables

    対応地域

    アジア ヨーロッパ アフリカ 南アメリカ オセアニア 北米