このウェブサイトでは、機能性、お客様の体験をカスタマイズしてパーソナライズするため、また、分析、広告、その他の目的のためにクッキーを使用しています。同意する」ボタンをクリックすると、すべてのクッキー(ファーストパーティおよびサードパーティのクッキーを含む)に同意したことになります。クッキーを制限したり拒否したりしたい場合は、ウェブブラウザで設定することができます。また、適用されるクッキーとお客様の選択についての詳細はこちらをご覧ください。 こちら。 !

同意する
;

807_Slim Conference medium Chair

Unique ref.: 807-Slim-Conference-medium
ブランド名: Alias Design
製品ファミリー: Chair
製品グループ: Slim
公開日: 2017-05-25
改訂バージョン: 1
タイプ: オブジェクト(1つのオブジェクト)
ダウンロード (8)
Chair with height adjustable, 4-star swivel base and tilt mechanism (or fixed). Structure made of die cast aluminium stove enamelled, polished or chromed. Seat shell made of printed polyurethane and metal frame, with back side made of plastic material, lacquered or covered with Camira® or Kvadrat® fabric or leather Pelle Frau®.


主なマテリアル: Aluminium
副マテリアル:
デザイン: Italy
製作国: Italy

BIMobject カテゴリー: 家具 - オフィスチェア
IFC分類: Furniture
Uniclass 1.4 コード: L853
Uniclass 1.4 詳細: Office furniture
Uniclass 2.0 コード: PR-35-12-57
Uniclass 2.0 詳細: Office Chairs
Uniclass 2015 コード: Pr_40_50_12_57
Uniclass 2015 詳細: Office chairs
NBS Reference コード: 35-12-57
NBS Reference 詳細: Office Chairs
CSI MasterFormat 2014 Code: 12 52 13
CSI MasterFormat 2014 Title: Chairs
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
Furniture - Office Chairs

名前
Depth 730 mm
Height 1202 mm — 1120 mm
Width 430 mm

BIMobject®