製品の公開
863 Eleven high back
Alias

863 Eleven high back

Google翻訳”,
コンパクトなボリューム。本質的なクリーンカットライン。特徴的な中心的な機能の1つは、背もたれと肘掛けのクッションが固定されているアルミニウム製の脚です。布張りの製品は、ブランドの個性に沿った技術的精神でAliasの世界に参入します。 PearsonLloydによって設計された1、2、3人掛けソファ要素のシステムである11の角度のあるエレガンスは、国内のインテリアと共同スペースの両方に理想的なソリューションを提供します。鋳造アルミニウムで製造され、さまざまな色でエナメルを塗られた細い脚は、11のコレクションの各座席要素の紛れもない特徴です。スチールフレームは、最大限の快適さを保証するために弾性ウェビングで張られており、さまざまな密度のポリウレタンで形成されたシート、バック、アームレストのクッションをサポートしています。いす張りは、さまざまな色や素材から選択できるファブリックまたはレザーで利用できます。 Aliasは、可能なフレーム仕上げと張りの組み合わせの選択を提案し、このデザインプロジェクトを強化するための現代的なインスピレーションを提供します。
仕様
  •  863 Two-seater sofa with die-cast aluminium legs and steel frame. Seat cushion, back and arms in polyurethane covered with fabric. Panels covered with fabric.



技術仕様
  • Unique ref863_Eleven-high-back
  • コレクションセットFurniture
  • コレクションSofa
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2011-01-01
  • エディション1
関連
  • 主なマテリアルアルミニウム
  • 副マテリアル
  • 設計国イタリア
  • 製造国イタリア
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ家具 - ソファー
  • IFC分類家具
  • UNSPSC名称Furniture and Furnishings
  • UNSPSC56
  • Uniclass2015コードPr_40_50_12_81
  • Uniclass2015詳細Sofas
  • OmniClassNumber23-21 23 13 15
  • OmniClassタイトルResidential Sofas
  • UniFormatIIコードE20
  • UniFormatIIタイトルFURNISHINGS

対応地域

アジア ヨーロッパ アフリカ 南アメリカ オセアニア 北米
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
類似製品

5つ星のうち4.3 4.3 (20)
5つ星のうち4.6 4.6 (26)
5つ星のうち4.4 4.4 (34)