製品の公開
Modular AHU AT4 38.000m³/h Wettergeschützt Rotor
Modular AHU AT4 38.000m³/h Wettergeschützt Rotor
Modular AHU AT4 38.000m³/h Wettergeschützt Rotor
    AL-KO Airtech

    Modular AHU AT4 38.000m³/h Wettergeschützt Rotor

    Google翻訳”,

    AT4モジュラーシステムは、様々な分野で使用される空調ユニットの基盤として機能します。医療施設、オフィスビルのセントラル換気システム、ショッピングセンター、展示ホール、会議センターなどのセントラル換気・空調システムなどが含まれます。船舶仕様も用意されており、スイミングプール、スパ、ウェルネスエリアに最適です。AT4空調ユニットは、製薬業界などのクリーンルーム用途にも適しています。耐候性設計のため、屋上にも設置可能です。モジュラー構造により、最大200,000 m³/hの風量まで、柔軟な性能範囲を実現します。

    利点:

    • ミネラルウール製の遮音断熱材(建築材料クラスA1、DIN 4102に準拠した不燃性)
    • パネルの厚さ47mmなので断熱性・遮音性に優れています。
    • 内殻と外殻の熱分離
    • 断熱フレームプロファイルにより熱橋を最小限に抑えます
    • シームレスに重なり合うゴムシール
    • 完璧にマッチしたさまざまなコンポーネントをモジュール的に組み合わせ可能
    • エネルギー効率クラスA
    • 最適なライフサイクルコスト

    インストール:

    • 分解可能なデバイス設計
    • 76.5 mmの可変グリッド寸法により、構造条件に柔軟に適応できます。

    メンテナンスと操作:

    • VDI 6022に準拠したデバイス設計
    • 完璧に滑らかな内面により衛生的でお手入れが簡単
    • 完璧に衛生的な、きれいに製造されたステンレス製フロアトレイ。
    • 亜鉛メッキされ、さらに粉体塗装されたハウジング パネルにより、最大限の腐食保護が実現します。オプションでステンレス鋼製もご用意しています。
    仕様

    • Device composition
      Filter class supply air:
      M5
      Filter class exhaust air:
      M5
      Second filter class supply air:
      F7
      Replacement filter:

      No

      Silencer outside air:

      No
      Supply air silencer:
      Yes
      Exhaust air silencer:
      Yes
      Cooler included
      Yes
      Heater included
      Yes
      Heat recovery type:

      Rotor

      Heat recovery circulating air:
      No
      Outdoor air dampers
      Yes
      Supply air dampers
      No
      Dampers extract air
      No
      Dampers exhaust air
      Yes
      Reheater included
      No
      Fan type
      EC-Fan
      Device data

      Supply air volume flow
      300 m³/h
      External pressure incl. outside air
      400 Pa
      Exhaust air volume flow
      38.000 m³/h
      External pressure incl. exhaust air
      400 Pa
      Weatherproof
      Yes
      Operating page
      in air direction right
      Arrangement
      one above the other
      Regulation included
      Yes
      Pressure constant control
      Yes
      BACnet bus module
      Yes


      For more technical details, you can download the description as a Word document

    技術仕様
    • Unique refat4-38000m-h-weatherproof-rotor
    • タイプ建築資材
    • 公開日2025-07-03
    • エディション1
    関連
    • 設計国ドイツ
    • 製造国ドイツ
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリHVAC - 空調設備