製品の公開
Circa Series Waste & Recycle Fiberglass Receptacle - Dual Opening
Circa Series Waste & Recycle Fiberglass Receptacle - Dual Opening
Circa Series Waste & Recycle Fiberglass Receptacle - Dual Opening
Circa Series Waste & Recycle Fiberglass Receptacle - Dual Opening
Circa Series Waste & Recycle Fiberglass Receptacle - Dual Opening
Circa Series Waste & Recycle Fiberglass Receptacle - Dual Opening
Circa Series Waste & Recycle Fiberglass Receptacle - Dual Opening
    Allé Designs

    Circa Series Waste & Recycle Fiberglass Receptacle - Dual Opening

    Google翻訳”,

    SKU: DUAL2432

    Circa デュアルオープニング ファイバーグラス リサイクル&廃棄物容器は、あらゆるリサイクルや廃棄物管理のニーズに最適なソリューションです。新しい容器は、75 種類以上の標準仕上げから選べるすっきりとしたデザインで、どんなインテリアにも合わせやすいです。2 ピース設計で、ビニールトリム付きの取り外し可能なトップにより、容器は新品のようでお手入れも簡単です。直径 24 インチ、高さ 32 インチのこのファイバーグラス容器は、へこみにくく、高強度で軽量なため、屋内外どちらの用途にも適しています。特に、空気中の塩分濃度が高い海の近くの場所に最適で、床掃除用の化学薬品による腐食にも耐えます。カスタムメイドの蓋には、ゴミとリサイクル物を便利に分別できるように、混ざり合う「リサイクル可能物」と半円形の「廃棄物」の開口部が付いています。さらに、内側の二重のシームレスなライナーは、ゴミ袋を効果的に隠し、ゴミ袋の漏れからも保護します。さらに、底面が凹んでいるため、人通りの多い場所でも安定感があります。屋内でも屋外でも美しく見える、環境に優しいソリューションをお探しなら、Circa デュアルオープニング ファイバーグラス リサイクル&廃棄物容器をぜひお選びください。

    仕様
    • Height (inches): 32

      Diameter (inches): 24

      Capacity (gallons): 33

      Weight (lbs): 40

      Shape: Round

      Material: Fiberglass

      Country Manufactured In: United States

      On GSA Contract: true

      Finishes: Black, Black Walnut, Cinnamon, Cool Gray, Greco Bronze, Ivory, Light Gray, Noble Gray, Potters Clay, Putty, Texas Leather, Warm Beige, Warm Brown, Warm Gray, Whitall Brown, White, Metallic Aluminum, Metallic Warm Silver, Metallic Bronze, Metallic Steel, Metallic Black, Metallic Suede Aluminum, Metallic Suede Warm Silver, Metallic Suede Bronze, Metallic Suede Steel, Stonetex Pebble, Stonetex Fashion Gray, Stonetex Mocha, Stonetex Slate, Stonetex Sand, Stonetex Graphite Nebula

    技術仕様
    • Unique refcirca-dual-opening-waste-and-recycle-fiberglass-receptacle
    • コレクションセットWaste & Recycling Systems
    • コレクションIndoor Outdoor Waste Receptacles
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2025-12-28
    • エディション1
    • 高さ(inch)32
    • 幅(inch)24
    • 奥行き(inch)24
    関連
    • 主なマテリアルグラスファイバー
    • 設計国アメリカ合衆国
    • 製造国アメリカ合衆国
    • 正味重量(lbs)40
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリサニタリー - ゴミ箱