製品の公開
Circa Series Waste Receptacle 20 Gallons
Circa Series Waste Receptacle 20 Gallons
Circa Series Waste Receptacle 20 Gallons
Circa Series Waste Receptacle 20 Gallons
Circa Series Waste Receptacle 20 Gallons
Circa Series Waste Receptacle 20 Gallons
    Allé Designs

    Circa Series Waste Receptacle 20 Gallons

    Google翻訳”,

    多用途に使えるCircaシリーズは、廃棄物やリサイクル用のシングルを個別またはまとめて配置する必要がある場所に最適です。これらのリサイクル用シングルは、自然をイメージした豊富なカラーバリエーションで展開されており、モダンな商業空間にシームレスに溶け込みます。分別しやすいように、4種類の標準トップをご用意しています。標準ラベルには、缶、プラスチック、リサイクル、廃棄物、紙、ガラスのラベルがあります。カスタムラベルもご用意しています。

    • 屋内外の用途に適しており、腐食環境にも非常に優れています。金属とは異なり、海の近くなど空気中の塩分濃度が高い場所に最適で、床洗浄剤による腐食にも耐性があります。
    • へこみにくく、高強度で軽量な代替品
    • ゴミ袋を隠すシームレスな内部ライナーが付属し、ゴミ袋の漏れからも保護します。
    • 米国製、GSA契約
    仕様
    • Finishes: Black, Black Walnut, Cinnamon, Cool Gray, Greco Bronze, Ivory, Light Gray, Noble Gray, Potters Clay, Putty, Texas Leather, Warm Beige, Warm Brown, Warm Gray, Whitall Brown, White, Metallic Aluminum, Metallic Warm Silver, Metallic Bronze, Metallic Steel, Metallic Black, Metallic Suede Aluminum, Metallic Suede Warm Silver, Metallic Suede Bronze, Metallic Suede Steel, Stonetex Pebble, Stonetex Fashion Gray, Stonetex Mocha, Stonetex Slate, Stonetex Sand, Stonetex Graphite Nebula

    技術仕様
    • Unique refcirca-series-waste-receptacle-20-gallons
    • コレクションセットWaste & Recycling Systems
    • コレクションIndoor Outdoor Waste Receptacles
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2025-12-28
    • エディション1
    • 高さ(inch)28
    • 幅(inch)16
    • 奥行き(inch)16
    関連
    • 主なマテリアルグラスファイバー
    • 設計国アメリカ合衆国
    • 製造国アメリカ合衆国
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリサニタリー - ゴミ箱