製品の公開
Fresco Sola Planter Collection
Fresco Sola Planter Collection
Fresco Sola Planter Collection
Fresco Sola Planter Collection
Fresco Sola Planter Collection
Fresco Sola Planter Collection
Fresco Sola Planter Collection
Fresco Sola Planter Collection
Fresco Sola Planter Collection
    Allé Designs

    Fresco Sola Planter Collection

    Google翻訳”,

    フレスコ・ソラは、建築仕様に合わせて設計された、背が高く先細りの円形グラスファイバー製プランターです。モダンな縁なしのトップとフラットなボトムが、ソラにすっきりとした彫刻的なフォルムを与え、単体で存在感のあるオブジェとして、あるいは空間全体に繰り返し配置してデザインの連続性を保つためにも、同様に優れた効果を発揮します。

    サイズは4種類:直径13インチ×高さ20インチ、直径15インチ×高さ30インチ、直径18インチ×高さ33インチ、直径20インチ×高さ36インチ。アメリカで手作りされています。企業のロビー、医療施設、ホテル、商業施設、官公庁など、屋内・屋外の商業環境に適しています。排水穴はご要望に応じて設置可能です。

    グラスファイバーは、重量、耐久性、仕上げの柔軟性においてコンクリートや金属を凌駕しており、長期的な仕様選択においてより賢明な選択肢となる。

    仕様
    • All fiberglass parts are constructed of reinforced thermosetting polyester resin using hand-layup and spray-layup methods. Finished wall thickness is not less than 5/32" with additional thickness in structural areas. Vertical surfaces are reinforced with an inorganic honeycomb strengthening layer, minimum 1/4" thick.

      Visual surface is a solid UV-stabilized, colorfast, weather and stain resistant pigmented gel-coat, permanently fused to the fiberglass laminate with a minimum 16 MIL color layer.

      PERFORMANCE CHARACTERISTICS

      Hardness, Barcol: 50 Tensile Strength: 12,500 psi Flexural Yield Strength: 27,600 psi Compressive Yield Strength: 21,800 psi Glass Content: 35% average Vertical wall panels will not deform more than L/200 when loaded with 50 lbs./cu. ft. soil mass.

    技術仕様
    • Unique reffresco-sola-planter
    • コレクションセットPlanter Systems
    • コレクションIndoor Outdoor Planters
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2025-12-01
    • エディション1
    関連
    • 主なマテリアルグラスファイバー
    • 設計国アメリカ合衆国
    • 製造国アメリカ合衆国
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリランドスケープ・景観 - 屋外・ストリートファニチャー