製品の公開
Fresco Customizable Square Planter
Fresco Customizable Square Planter
Fresco Customizable Square Planter
Fresco Customizable Square Planter
Fresco Customizable Square Planter
Fresco Customizable Square Planter
Fresco Customizable Square Planter
Fresco Customizable Square Planter
Fresco Customizable Square Planter
Fresco Customizable Square Planter
    Allé Designs

    Fresco Customizable Square Planter

    Google翻訳”,

    フレスコスクエアプランターは、建築仕様に合わせて設計された、完全にカスタマイズ可能な業務用グラスファイバー製プランターです。幅広い寸法と仕上げが用意されているため、建築家やデザイナーは、製品をプロジェクトにどのように組み込むかを完全にコントロールできます。

    熟練したグラスファイバー職人によって米国で手作りされています。企業のロビー、医療施設、ホテル、商業施設、官公庁、中庭、アトリウムなど、屋内・屋外を問わず様々な商業環境に適しています。

    グラスファイバーは、重量、耐久性、仕上げの柔軟性においてコンクリートや金属を凌駕しており、長期的な仕様選択においてより賢明な選択肢となる。

    寸法、仕上げオプション、技術データの詳細は、Revitファイルをダウンロードしてください。GSA契約に基づき販売しています。特注も承ります。

    仕様
    • All fiberglass parts are constructed of reinforced thermosetting polyester resin using hand-layup and spray-layup methods. Finished wall thickness is not less than 5/32" with additional thickness in structural areas. Vertical surfaces are reinforced with an inorganic honeycomb strengthening layer, minimum 1/4" thick.

      Visual surface is a solid UV-stabilized, colorfast, weather and stain resistant pigmented gel-coat, permanently fused to the fiberglass laminate with a minimum 16 MIL color layer.

      PERFORMANCE CHARACTERISTICS

      Hardness, Barcol: 50Tensile Strength: 12,500 psiFlexural Yield Strength: 27,600 psiCompressive Yield Strength: 21,800 psiGlass Content: 35% averageVertical wall panels will not deform more than L/200 when loaded with 50 lbs./cu. ft. soil mass.

    技術仕様
    • Unique reffresco-square-planter
    • コレクションセットPlanter Systems
    • コレクションIndoor Outdoor Planters
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2025-12-01
    • エディション1
    関連
    • 主なマテリアルグラスファイバー
    • 設計国アメリカ合衆国
    • 製造国アメリカ合衆国
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリランドスケープ・景観 - 屋外・ストリートファニチャー