製品の公開
Fresco Yuma Planter Collection
Fresco Yuma Planter Collection
Fresco Yuma Planter Collection
Fresco Yuma Planter Collection
Fresco Yuma Planter Collection
Fresco Yuma Planter Collection
Fresco Yuma Planter Collection
    Allé Designs

    Fresco Yuma Planter Collection

    Google翻訳”,

    フレスコ・ユマは、建築仕様に合わせて設計された、背が高く先細りの正方形の業務用グラスファイバー製プランターです。モダンな縁なしのトップとフラットなボトムが、ロビー、アトリウム、屋外広場など、あらゆる空間に堂々とした存在感を与えます。

    18インチ四方×高さ36インチ、21インチ四方×高さ36インチ、21インチ四方×高さ42インチ、24インチ四方×高さ36インチ、24インチ四方×高さ46インチの5サイズをご用意しています。熟練したグラスファイバー職人が米国で手作りしています。企業のロビー、医療施設、ホテル、商業施設、官公庁など、屋内・屋外の商業環境に適しています。ご要望に応じて排水穴も設置可能です。同デザインの容器もご用意しております。

    グラスファイバーは、重量、耐久性、仕上げの柔軟性においてコンクリートや金属を凌駕しており、長期的な仕様選択においてより賢明な選択肢となる。

    仕様
    • All fiberglass parts are constructed of reinforced thermosetting polyester resin using hand-layup and spray-layup methods. Finished wall thickness is not less than 5/32" with additional thickness in structural areas. Vertical surfaces are reinforced with an inorganic honeycomb strengthening layer, minimum 1/4" thick.

      Visual surface is a solid UV-stabilized, colorfast, weather and stain resistant pigmented gel-coat, permanently fused to the fiberglass laminate with a minimum 16 MIL color layer.

      PERFORMANCE CHARACTERISTICS

      Hardness, Barcol: 50 Tensile Strength: 12,500 psi Flexural Yield Strength: 27,600 psi Compressive Yield Strength: 21,800 psi Glass Content: 35% average Vertical wall panels will not deform more than L/200 when loaded with 50 lbs./cu. ft. soil mass.

    技術仕様
    • Unique reffresco-yuma-planter
    • コレクションセットPlanter Systems
    • コレクションIndoor Outdoor Planters
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2025-12-01
    • エディション1
    関連
    • 主なマテリアルグラスファイバー
    • 設計国アメリカ合衆国
    • 製造国アメリカ合衆国
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリランドスケープ・景観 - 屋外・ストリートファニチャー