製品の公開
Double Casement Window - Block frame installation - ALPHALUCE - OF2
Double Casement Window - Block frame installation - ALPHALUCE - OF2
Double Casement Window - Block frame installation - ALPHALUCE - OF2
Double Casement Window - Block frame installation - ALPHALUCE - OF2
Double Casement Window - Block frame installation - ALPHALUCE - OF2
Double Casement Window - Block frame installation - ALPHALUCE - OF2
    ALPHACAN Italia

    Double Casement Window - Block frame installation - ALPHALUCE - OF2

    Google翻訳”,
    1969年に作成されたAlphacanは、PVCプロファイルの押し出しとドアや窓の仕上げに特化した5つのサイトを通じてヨーロッパで事業を展開しています。さまざまな美的ソリューションが可能であり、あらゆるタイプの建設における窓の実装を容易にし、すべての建築および設置要件を満たします。 ALPHA LUCEは、窓のラインや機能に最も気を配っているお客様のご要望にお応えするシステムです。新築だけでなく、近代的で決定的かつ不可欠なラインを備えた改修作業のために作られたシステム。サッシとフレームの最小寸法のおかげで、透明性、光、風景が家の主役になります。二重窓またはドアの場合、市場で入手可能な最も狭い中央マリオンを作成しました。独自の設計に加えて、断熱性能は驚くべきものであり、Uw = 0.8W/m²Kに達します。仕上げと色の膨大な配列で利用できます。プロファイルの外面に機械的に固定されたアルミニウムカバーの可能性。窓の外側をカスタマイズして、建築環境や色彩環境と完全に調和する独自のスタイルを作成できるソリューション。 RALカラーのコーティングを選択し、金属レンダリングを模倣することも可能です。Alphacanの産業部門での研究により、ガラス繊維を使用した縦方向に構造化された内部PVC拡張断熱材を使用した複合補強材(「エコ補強材」)の作成が可能になりました。機械的安定性で窓に効率を与え、熱音響性能で高性能に到達します(1.23mx1,48m窓:Ug =0.6W/m²K|熱流Uf=1,06W/m²K|熱流Uw=0.8 W /m²K)
    仕様
    • Block frame installation style - 56 mm thick glazing. - Coating with 41 colors available for interior as well as exterior - Coating with real wood (wengué or sycomore) only on the inside - Sidelight option - Maximum dimensions : 1800 X 2400 mm - Thermal performances with eco-reinforcement Uf= 1,06 W/m²K Performance values are certified by accredited bodies and the documentation can be sent by our technical department upon request For any other inquiry, please contact us
    技術仕様
    • Unique refALPHALUCE-OF2PT
    • コレクションセットAlphaLuce
    • コレクションOF2
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2019-03-29
    • エディション1
    関連
    • 主なマテリアルPVC
    • 副マテリアルアルミニウム
    • 設計国イタリア
    • 製造国イタリア
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ窓 - 片上げ下げ窓
    • IFC分類窓
    • UNSPSC名称Windows
    • UNSPSC301716
    • Uniclass2015コードEF_25_30
    • Uniclass2015詳細Doors and windows
    • MasterFormat 2014 コード08 50 00
    • MasterFormat 2014 タイトルWindows
    • OmniClassNumber23-17 13 00
    • OmniClassタイトルWindows
    • UniFormatIIコードB2020
    • UniFormatIIタイトルExterior Windows

    対応地域

    ヨーロッパ
    イタリア
    クロアチア共和国
    スペイン
    スロベニア
    ドイツ