このウェブサイトでは、機能性、お客様の体験をカスタマイズしてパーソナライズするため、また、分析、広告、その他の目的のためにクッキーを使用しています。同意する」ボタンをクリックすると、すべてのクッキー(ファーストパーティおよびサードパーティのクッキーを含む)に同意したことになります。クッキーを制限したり拒否したりしたい場合は、ウェブブラウザで設定することができます。また、適用されるクッキーとお客様の選択についての詳細はこちらをご覧ください。 こちら。 !

同意する
;

Double Casement Window - Renovation installation - IN'ALPHA 80 - OF2

Unique ref.: INALPHA80-OF2PR
ブランド名: ALPHACAN
製品ファミリー: In'Alpha80
製品グループ: Renovation
公開日: 2018-06-05
改訂バージョン: 1
タイプ: オブジェクト(1つのオブジェクト)
ダウンロード (3)
Created in 1985, ALPHACAN is a French manufacturer specialized in PVC profiles solutions.

The IN'ALPHA range proposes 80mm thick frames implementing patented and exclusive innovations for thermal, mechanical and acoustic requirements :
- Thermal : in-rebate thermal barrier, M series (PU foam) and extruded PVC foam ; Uw = 0.90 W/m²K
- Sound reduction : 39 db
- Mechanical : inline insertion of fiberglass strands - patented system

Color finish : 28 coated interior/exterior films (matte, metallic, wooden and veined looks)
Zen finish : 5 genuine wood essences (interior finish)
Skin décor finish: 7 exterior colors with frosted look

Option for one or two sidelights, a lower fixed pane or a transom (please contact us for dimensions)

Rebate mounting or total unmounting
Cover profiles 27, 40 and 60mm (30mm additional possibility)
Glazing thickness from 28 to 44mm (double or triple glazing)
Co-extruded sealings
PMR threshold
Tinted profiles (white, beige, grey)
Maximum asymmetrical dimensions : 1.40x2.30m - 1.80x2.10m
For tilt & turn and symmetrical options, please contact us


主なマテリアル: PVC
副マテリアル: Glass
デザイン: France
製作国: France

BIMobject カテゴリー: 窓 - ヒンジ付
IFC分類: Window
UNSPSC 名前: Windows
UNSPSC コード: 301716
Uniclass 1.4 コード: L413
Uniclass 1.4 詳細: Windows
Uniclass 2.0 コード: PR-59-97
Uniclass 2.0 詳細: Windows
Uniclass 2015 コード: EF_25_30
Uniclass 2015 詳細: Doors and windows
NBS Reference コード: 59-97
NBS Reference 詳細: Windows
CSI MasterFormat 2014 Code: 08 50 00
CSI MasterFormat 2014 Title: Windows
OmniClass Number: 23-17 13 00
OmniClass Title: Windows
CSI UniFormat II Code: B2020
CSI UniFormat II Title: Exterior Windows
この製品は以下で提供されています:
Europe
  • France

BIMobject SEEK Properties

Windows - Opening Hinge

名前
Air Infiltration A*4
Colour Exterior Red ; Blue ; Green ; Grey ; Brown ; White ; Black ; Wood ; Metal
Colour Interior Red ; Blue ; Green ; Grey ; Brown ; White ; Black ; Wood ; Metal
Depth 70 mm
Fabrication Method Welding
Frame Material PVC
Frame Thickness 70 mm
Glazing Type Double ; Triple
Height 1250 mm — 2300 mm
R Value 33 — 47
Static Water Pressure E*8
Thermal Transmittance 0.89 — 1.5
Width 1200 mm — 1800 mm

BIMobject®