製品の公開
ASG4025-MINI Pipe-Style Snow Guard
ASG4025-MINI Pipe-Style Snow Guard
    Alpine SnowGuards

    ASG4025-MINI Pipe-Style Snow Guard

    Google翻訳”,

    ASG4025ミニパイプ型スノーガードは、屋根を貫通しないクランプ式システムで、勾配が4/12以下、垂木の長さが10フィート以下、積雪荷重が40psf以下の金属製立ちはぜ屋根に最適です。再生アルミニウムの塊から鍛造された頑丈な1 1/2インチ厚の構造と中央に配置されたフラッグ位置により、耐久性が向上し、バランスの取れた美観を実現しています。この小型版ASG4025は、外径3/8インチのロッドを使用し、屋根パネルの保証を維持します。

    屋根の種類

    • 立ち縫い

    入手可能な材料

    • アルミニウム(AL)

    利用可能な仕上げ

    • ミル仕上げ
    • RAL TIGER Drylac® 外装用塗料を使用した粉体塗装(追加料金)

    適用可能な建物タイプ

    自動車関連施設、コンベンションセンター、裁判所、食堂(ファストフード)、バーラウンジまたはレジャー施設、ファミリーダイニング、寮、運動センター、消防署、体育館、病院または医療施設、ホテル、図書館、製造工場、モーテル、映画館、集合住宅、博物館、オフィス、駐車場、刑務所、舞台芸術劇場、警察署、郵便局、宗教施設、小売店、学校または大学、一戸建て住宅、スポーツアリーナ、市役所、交通機関、倉庫、作業場

      詳細については、Alpine SnowGuardsまでinfo@alpinesnowguards.com宛てにメールでお問い合わせいただくか、888-766-4273までお電話ください。

      技術仕様
      • Unique refASG4025_Mini_Standing_Seam_Two_Pipe_Snow_Guard
      • コレクションセットSnow Guards
      • コレクションStanding Seam Snow Guards
      • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
      • 公開日2022-02-10
      • エディション1
      • 高さ(inch)3.5
      • 幅(inch)1.5
      • 奥行き(inch)1.81
      関連
      • 主なマテリアルアルミニウム
      • 設計国アメリカ合衆国
      • 製造国アメリカ合衆国
      識別情報
      • BIMobjectカテゴリ建設 - 屋根アクセサリー・設備
      • IFC分類オブジェクト
      • UNSPSC名称Roofing accessories
      • UNSPSC301516
      • Uniclass2015コードSs_25_16_05
      • Uniclass2015詳細Avalanche and snow barrier systems
      • MasterFormat 2014 コード07 72 53
      • MasterFormat 2014 タイトルSnow Guards
      • OmniClassNumber23-13 41 21
      • OmniClassタイトルRoof Snow Guards