製品の公開
ASG4025 Pipe-Style Snow Guard for Standing Seam
ASG4025 Pipe-Style Snow Guard for Standing Seam
ASG4025 Pipe-Style Snow Guard for Standing Seam
ASG4025 Pipe-Style Snow Guard for Standing Seam
ASG4025 Pipe-Style Snow Guard for Standing Seam
ASG4025 Pipe-Style Snow Guard for Standing Seam
    Alpine SnowGuards

    ASG4025 Pipe-Style Snow Guard for Standing Seam

    5つ星のうち4.34.3(6 レビュー)
    Google翻訳”,

    ASG4025-ALパイプ式スノーガードは、様々な金属製スタンディングシーム屋根にしっかりとクランプで固定できる、頑丈な非貫通型アルミニウムシステムです。リサイクルアルミニウムの塊から鍛造され、ねじれを軽減するために厚さ1.5インチの構造になっています。この堅牢なガードは、3本の止めネジを使用し、外径1インチのパイプ(チューブ)に対応しています。ASG4025-ALは、確実な積雪防止、パネル保証の維持に最適なオプションであり、アイスフラッグやアイススクリーンなどのアクセサリーとも互換性があります。

    屋根の種類

    • 立ち縫い

    入手可能な材料

    • アルミニウムおよびアルミニウム製アクセサリー(AL)

    利用可能な仕上げ

    • ミル仕上げ
    • RAL TIGER Drylac® 外装用塗料を使用した粉体塗装(追加料金)

    適用可能な建物タイプ

    自動車関連施設、コンベンションセンター、裁判所、食堂(ファストフード)、バーラウンジまたはレジャー施設、ファミリーダイニング、寮、運動センター、消防署、体育館、病院または医療施設、ホテル、図書館、製造工場、モーテル、映画館、集合住宅、博物館、オフィス、駐車場、刑務所、舞台芸術劇場、警察署、郵便局、宗教施設、小売店、学校または大学、一戸建て住宅、スポーツアリーナ、市役所、交通機関、倉庫、作業場

      詳細については、Alpine SnowGuardsまでinfo@alpinesnowguards.com宛てにメールでお問い合わせいただくか、888-766-4273までお電話ください。

      技術仕様
      • Unique refASG4025_Standing_Seam_Two_Pipe_Snow_Guard
      • コレクションセットSnow Guards
      • コレクションStanding Seam Snow Guards
      • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
      • 公開日2022-02-10
      • エディション1
      • 高さ(inch)5.37
      • 幅(inch)1.5
      • 奥行き(inch)4
      関連
      • 主なマテリアルアルミニウム
      • 設計国アメリカ合衆国
      • 製造国アメリカ合衆国
      識別情報
      • BIMobjectカテゴリ建設 - 屋根アクセサリー・設備
      • IFC分類オブジェクト
      • UNSPSC名称Roofing accessories
      • UNSPSC301516
      • Uniclass2015コードSs_25_16_05
      • Uniclass2015詳細Avalanche and snow barrier systems
      • MasterFormat 2014 コード07 72 53
      • MasterFormat 2014 タイトルSnow Guards
      • OmniClassNumber23-13 41 21
      • OmniClassタイトルRoof Snow Guards

      対応地域

      北米