製品を公開する
Geotextile N3
Geotextile N3
Geotextile N3
Geotextile N3
    Altech
    アーカイブ

    Geotextile N3

    Altech Geotextile, nonwoven fabric. Classified according to NorGeoSpec 2012. The geotextile is mainly used for it's properties such as separation and filtration.
    仕様
    • Class: N3 Material: Polypropylene (PP) Dimensions: 3 x 120 m 5 x 110 m 6 x 110 m
    技術仕様
    • 固有参照番号Geotextil_N3
    • 製品ファミリGeotextile
    • 製品グループNonwoven
    • タイプ建築資材
    • 公開日2016-11-15
    • 版番号1
    関連
    • 主要素材ポリプロピレン
    分類
    • BIMobjectカテゴリー建築資材 - 防水・耐水材
    • IFC分類構造部材
    • UNSPSC 名称Filter membranes
    • UNSPSC コード40161507
    • Uniclass 2015 コードPr_15_57_30
    • Uniclass 2015 説明Geomembranes
    • OmniClass 番号23-11 15 11 15
    • OmniClass タイトルSheeting Geomembranes