製品を公開する
アメリカ合衆国
日本語
言語
プロジェクト所在地
製品を公開する
無料登録
ログイン
altech/products/9b51f165-6c02-4888-9154-beb45749c78c
ホーム
カテゴリー
建築資材
防水・耐水材
Geotextile N4
利用できない地域: アメリカ合衆国
Altech
フォロー
アーカイブ
Geotextile N4
Altech Geotextile, nonwoven fabric. Classified according to NorGeoSpec 2012. The geotextile is mainly used for it's properties such as separation and filtration.
ダウンロードできません(ファイルはアーカイブ済み)
仕様
仕様
Class: N4 Material: Polypropylene (PP) Dimensions: 5 x 100 m 6 x 100 m
技術仕様
技術仕様
固有参照番号
Geotextil_N4
製品ファミリ
Geotextile
製品グループ
Nonwoven
タイプ
建築資材
公開日
2016-11-15
版番号
1
リンク
リンク
製品のURL
https://www.dahl.se/store/dahl/mark---va-337755/04-markduk--geon%C3%A4t-och-isolering-337825/geotextil-366263/geotextil-366270/n%C3%A5lfilt-enligt-norgeospec-2002--altech?itemId=79130
関連
関連
主要素材
ポリプロピレン
分類
分類
BIMobjectカテゴリー
建築資材 - 防水・耐水材
IFC分類
構造部材
UNSPSC 名称
Filter membranes
UNSPSC コード
40161507
Uniclass 2015 コード
Pr_15_57_30
Uniclass 2015 説明
Geomembranes
OmniClass 番号
23-11 15 11 15
OmniClass タイトル
Sheeting Geomembranes
類似製品
DENIOS, Inc.
Pop-up Spill Barriers
ダウンロード
DENIOS, Inc.
Pop-up Flood Barriers
ダウンロード
Sika
CHOVATEK PROFESIONAL
ダウンロード
DÖRKEN
DELTA®-TERRAXX - Drainage layer 9mm
ダウンロード
GENERAL MEMBRANE
N.E.W. Hanging Garden
ダウンロード
Icopal
Membrane 5 1-layer inverted roof system for mastic asphalt on concrete non-insulated
ダウンロード