製品を公開する
Insulated ISO-pipes
Altech
アーカイブ

Insulated ISO-pipes

This product is only available for the Swedish market. Altech insulated ISO-pipe. Twin pipe with flange for air conditioning. Indicated for quick installation. Working temperature from -40 oC to 120 oC. Very flexible and easy to bend. Copper pipe with PE insulation and closed cells. Dimensions: 1/4" - 5/8" Lengths: 3 - 7 meter
仕様
  • This product is only available for the Swedish market.
技術仕様
  • 固有参照番号ISO-ror_isolerade
  • 製品ファミリPipes
  • 製品グループInsulated
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2018-06-13
  • 版番号1
関連
  • 主要素材銅
  • 副素材ポリエチレン
  • 設計国イタリア
  • 製造国イタリア
分類
  • BIMobjectカテゴリー配管設備 - パイプ
  • IFC分類パイプセグメント
  • CSI MasterFormat 2014 コード40 05 17
  • CSI MasterFormat 2014 タイトルCopper Process Pipe and Tubing
  • OmniClass 番号23-27 39 00
  • OmniClass タイトルPiping
  • CSI UniFormat II コードD20
  • CSI UniFormat II タイトルPLUMBING

類似製品

5つ星のうち4.8 4.8 (20)
5つ星のうち4.4 4.4 (8)
5つ星のうち4.7 4.7 (21)
5つ星のうち4.5 4.5 (42)