Unique ref.: | Press_V-profil_rfr_sc2 |
---|---|
ブランド名: | Altech |
製品ファミリー: | Press Fittings |
製品グループ: | Stainless steel |
公開日: | 2018-03-06 |
改訂バージョン: | 2 |
タイプ: | オブジェクト(1つのオブジェクト) |
QRコードは下記のURL情報を含み、iPhoneなどのスマートフォンでスキャンすることでこのページに戻ってくることができます。
https://www.bimobject.com/ja/altech/product/press_v-profil_rfr_sc2
主なマテリアル: | Stainless steel |
---|---|
副マテリアル: | |
デザイン: | Italy |
製作国: | Italy |
BIMobject カテゴリー: | 配管 - ジョイント |
---|---|
IFC分類: | Pipe Fitting |
UNSPSC 名前: | Plumbing connectors |
UNSPSC コード: | 40141720 |
Uniclass 1.4 コード: | L73121 |
Uniclass 1.4 詳細: | Pipes and fittings |
Uniclass 2.0 コード: | PR-62-64 |
Uniclass 2.0 詳細: | Pipe Fittings |
Uniclass 2015 コード: | Ac_10_40_63 |
Uniclass 2015 詳細: | Pipe fitting |
OmniClass Number: | 23-27 43 15 |
OmniClass Title: | Pipe Expansion Joints |
CSI UniFormat II Code: | D20 |
CSI UniFormat II Title: | PLUMBING |
名前 | 値 |
---|---|
Angle | 0 deg |
Bend Radius | 0 mm |
Material | Stainless steel |
This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified
名前 | 値 |
---|---|
Material | Stainless steel |
BIMobject®