製品の公開
Gabriella Vanity unit 120 with countertop washbasin
Gabriella Vanity unit 120 with countertop washbasin
Gabriella Vanity unit 120 with countertop washbasin
Gabriella Vanity unit 120 with countertop washbasin
Gabriella Vanity unit 120 with countertop washbasin
    Alterna

    Gabriella Vanity unit 120 with countertop washbasin

    Google翻訳”,

    この製品はスウェーデン市場でのみ入手可能です。

    <p>カウンタートップと洗面台を備えたガブリエラ化粧台.カウンタートップは石英複合材でできており、洗面台はセラミック製です。キャビネットは 3D ラミネート加工され、耐湿性 MDF で製造されています。ソフトクロージング引き出し。壁掛け用。床から洗面台上部までの推奨設置高さは940mmです。幅は 60、90、120 からお選びいただけます。ガブリエラ トール キャビネット、アリエラ ミラー キャビネットと組み合わせて使用できます。ハンドルはアクセサリーとして入手できます。</p>

    <p>幅: 1 210 mm</p>
    <p>奥行き: 687 mm</p>
    <p>高さ: 470 mm</p>

    <p>バニティ ユニットの色: ホワイト マットとライト グレー マット</p>
    <p>カラー カウンタートップ: ホワイト マットとブラック マット</p>
    <p>洗面台の色: ホワイト マットとブラック マット</p>

    仕様
    • This product is only available for the Swedish market.

    技術仕様
    • Unique refGabriellaunderskap_porslin_ovanpaliggande_120
    • コレクションセットSanitet
    • コレクションBadrumsmöbler
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2022-09-08
    • エディション1
    関連
    • 主なマテリアルMDF
    • 副マテリアルセラミック
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリサニタリー - 洗面所ユニット
    • IFC分類サニタリーターミナル
    • ETIM コードEC010013
    • ETIM 名Bathroom vanity
    • Uniclass2015コードPr_40_20_76_94
    • Uniclass2015詳細Vanity units
    • MasterFormat 2014 コード12 35 30.23
    • MasterFormat 2014 タイトルBathroom Casework
    • OmniClassNumber23-19 31 17 11
    • OmniClassタイトルBathroom Units
    • UniFormatIIコードD2010
    • UniFormatIIタイトルPlumbing Fixtures