製品の公開
Gabriella Vanity unit 60 and 90 with countertop washbasin
Gabriella Vanity unit 60 and 90 with countertop washbasin
Gabriella Vanity unit 60 and 90 with countertop washbasin
Gabriella Vanity unit 60 and 90 with countertop washbasin
Gabriella Vanity unit 60 and 90 with countertop washbasin
Gabriella Vanity unit 60 and 90 with countertop washbasin
Gabriella Vanity unit 60 and 90 with countertop washbasin
Gabriella Vanity unit 60 and 90 with countertop washbasin
    Alterna

    Gabriella Vanity unit 60 and 90 with countertop washbasin

    Google翻訳”,

    この製品はスウェーデン市場でのみ入手可能です。

    Alterna Gabriella 虚栄心ユニットには、セラミック製のカウンタートップとカウンタートップ洗面器が付属しています。オーバーフロー穴付き。キャビネットは 3D ラミネート加工され、耐湿性 MDF で製造されています。ソフトクロージング引き出し。コンパクトモデルもご用意。壁掛け用。

    ガブリエラ トール キャビネット、アリエラ ミラー キャビネットと組み合わせて使用できます。

    幅: 608 および 908 mm
    奥行:687mm
    高さ:470mm

    カラー:マットホワイト、マットグレー、マットブラック

    ハンドルは付属品として利用できます。

    仕様
    • This product is only available for the Swedish market.

      Material vanity unit: MDF
      Material basin: ceramics
      Colors: white matte, grey matte and black matte
      Soft-close

      Gabriella Vanity unit with washbasin 60 Compact
      Width: 606 mm
      Height: 687 mm
      Depth: 470 mm

      Gabriella Vanity unit with washbasin 90 Compact
      Width: 908 mm
      Height: 687 mm
      Depth: 470 mm.

    技術仕様
    • Unique refGabriellaunderskap_porslin_ovanpaliggande_60_90
    • コレクションセットSanitet
    • コレクションBadrumsmöbler
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2022-09-08
    • エディション1
    関連
    • 主なマテリアルMDF
    • 副マテリアルセラミック
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリサニタリー - 洗面所ユニット
    • IFC分類サニタリーターミナル
    • ETIM コードEC010013
    • ETIM 名Bathroom vanity
    • Uniclass2015コードPr_40_20_76_94
    • Uniclass2015詳細Vanity units
    • MasterFormat 2014 コード12 35 30.23
    • MasterFormat 2014 タイトルBathroom Casework
    • OmniClassNumber23-19 31 17 11
    • OmniClassタイトルBathroom Units
    • UniFormatIIコードD2010
    • UniFormatIIタイトルPlumbing Fixtures