製品の公開
Altro Quartz Tile Flooring
Altro Quartz Tile Flooring
Altro Quartz Tile Flooring
Altro Quartz Tile Flooring
Altro Quartz Tile Flooring
Altro Quartz Tile Flooring
Altro Quartz Tile Flooring
    Altro

    Altro Quartz Tile Flooring

    Google翻訳”,

    高性能クォーツタイル

    Altro Quartz Tileは、チップと大理石のパターンで利用できる均質なタイルであり、商業、産業、または公共部門のアプリケーションに無限の設計オプションを提供します。 3000 psiを超える静的負荷テストは、AltroQuartzTileが交通量の多いエリアに理想的であることを証明しています。私たちのクォーツタイルは、床仕上げの最初の適用の必要性を排除して、占有準備ができています。

    ロゴと色を組み合わせて学校の精神を生み出したり、オフィス全体の活力を刺激する鮮やかな色合いで会社の士気を向上させたりします。

    AQT:VCTのより良い代替手段

    ビニールコンポジションタイルは、低い設置コストであなたを誘惑しようとしますが、餌をとらないでください。 VCTの耐用年数を継続的に維持すると、5年未満の総コストが10年のアルトロクォーツタイルよりも高くなる可能性があります。

    Altroに連絡する

    仕様
    • Key benefits

      • Homogeneous construction, available in chip and striated patterns
      • Static load limit of 3,000 psi
      • Easy to install
      • 70% quartz content for extreme durability
      • PUR coating – easy to maintain and better cleanability compared to non PUR treated products
      • Low VOCs
    技術仕様
    • Unique refAltro-Quartz-Tile
    • コレクションセットFloors
    • コレクションSmooth
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2020-07-07
    • エディション1
    関連
    • 主なマテリアルビニール
    • 設計国アメリカ合衆国
    • 製造国アメリカ合衆国
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ床材 - フロアタイル
    • IFC分類Floor
    • UNSPSC名称Flooring
    • UNSPSC301617
    • Uniclass2015コードSs_30_20
    • Uniclass2015詳細Flooring and decking systems
    • MasterFormat 2014 コード09 60 00
    • MasterFormat 2014 タイトルFlooring
    • OmniClassNumber23-15 17 11
    • OmniClassタイトルFlooring Specialties and Accessories
    • UniFormatIIコードC3020
    • UniFormatIIタイトルFloor Finishes