製品の公開
Altro Stronghold 30 Adhesive–Free Safety Flooring
Altro

Altro Stronghold 30 Adhesive–Free Safety Flooring

Google翻訳”,

接着剤を使わない安全床材で最大限の効果と最小限のダウンタイムを実現

新しい Altro Stronghold 30 接着剤不要のフローリングで、記録的な速さでキッチンを稼働させましょう。業務用キッチンとバックヤード向けに特別に設計されたこの革新的なフローリングは、溶接と歩行を同じ日に行うことができ、キッチンのダウンタイムを大幅に削減します。

Altro Stronghold 30 接着剤不要のフローリングは、耐久性を重視して作られており、厳しいキッチン環境にも耐えられるように設計されています。取り付け、メンテナンス、修理が簡単で、優れた耐傷性により耐久性に優れています。Altro の最高の滑り止め評価と快適な 3mm の厚さを特徴とし、騒音を最大 10dB 低減します。

あなたのスタイルに合う、流行に左右されない 4 つのカラーからお選びください。Altro Stronghold 30 接着剤不要のフローリングと Altro Puraguard 壁パネルを組み合わせると、商業用または工業用のキッチン、食品調理、サービス エリアで堅牢かつ衛生的なソリューションを実現できます。

Altro Stronghold 30 には、従来の接着バージョンも用意されています。

代表的な用途

  • 小規模業務用厨房
  • 食品調理エリア
  • バックヤードサービスエリア
  • 仮設キッチン

Altroに連絡する

仕様
  • Features + benefits

    • Adhesive-free installation for minimum downtime
    • Achieves highest level of slip resistance
    • Risk of slipping is 1 in a million even with contaminants present
    • Heat-welded seams for better hygiene
    • FDA / USDA / CFIA / HACCP compliant
    • FloorScore Certified / Low VOCs
    • Independent Halo tests indicate 10x lower bacteria count than quarry tile
    • Fungi and mold-resistant, achieves zero growth after 21 days
    • This product does not contain PFAs
技術仕様
  • Unique refaltro-stronghold-30-adhesive-free
  • コレクションセットFloors
  • コレクションSafety
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2024-10-03
  • エディション1
関連
  • 主なマテリアルビニール
  • 設計国アメリカ合衆国
  • 製造国アメリカ合衆国
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ床材 - 床材 - その他
  • IFC分類Floor
  • UNSPSC名称Flooring
  • UNSPSC301617
  • Uniclass2015コードSs_30_20
  • Uniclass2015詳細Flooring and decking systems
  • MasterFormat 2014 コード09 60 00
  • MasterFormat 2014 タイトルFlooring
  • OmniClassNumber23-15 17 11
  • OmniClassタイトルFlooring Specialties and Accessories
  • UniFormatIIコードC3020
  • UniFormatIIタイトルFloor Finishes