製品の公開
Windows and Doors SMARTIA S67
Windows and Doors SMARTIA S67
Windows and Doors SMARTIA S67
Windows and Doors SMARTIA S67
Windows and Doors SMARTIA S67
Windows and Doors SMARTIA S67
    Alumil
    アーカイブ

    Windows and Doors SMARTIA S67

    5つ星のうち5.05.0(6 レビュー)

    Smartia S67 is the new complete Tilt & Turn system of ALUMIL, which combines outstanding thermal insulation performances along with high construction flexibility and exceptional design. 

    仕様
      • Basic system depth 67 mm.
      • High Thermal insulation with Uw=1,446 W/m2K
      • Visible aluminium face width 93mm and only 72mm with the concealed sash.
      • Available in various designs: flat & curved.
      • Max. glass thickness up to 58 mm and weight per sash up to 150 Kg.
      • 3 levels of watertightness with EPDM gaskets.
      • Higher waterproofing level.

      Performances
      Thermal insulation EN ISO 10077-2 
      Uf from 1,65 up to 2.4 W/m2K 
      Uw=1,446 W/m2K (frame size of 1,5 x 2,2m; Ug=1,0 W/m2K; ψ=0.035 W/mK)

    技術仕様
    • Unique refSmartia_S67_Series
    • コレクションセットSMARTIA
    • コレクションHinged
    • タイプアッセンブリ(複数のオブジェクトで構成)
    • 公開日2018-05-14
    • エディション2
    関連
    • 主なマテリアルアルミニウム
    • 副マテリアルガラス
    • 設計国ギリシャ
    • 製造国ギリシャ
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ窓 - 片上げ下げ窓
    • IFC分類ドア
    • UNSPSC名称Glass doors
    • UNSPSC30171501
    • Uniclass2015コードPr_30_59_23_02
    • Uniclass2015詳細Aluminium door frames
    • MasterFormat 2014 コード08 13 16
    • MasterFormat 2014 タイトルAluminum Doors
    • OmniClassNumber23-17 11 13 13
    • OmniClassタイトルAluminum Doors
    • UniFormatIIコードB2030
    • UniFormatIIタイトルExterior Doors