製品を公開する
Hinged insulated system SMARTIA S67 URBAN
Hinged insulated system SMARTIA S67 URBAN
Hinged insulated system SMARTIA S67 URBAN
    Alumil
    アーカイブ

    Hinged insulated system SMARTIA S67 URBAN

    5つ星のうち4.84.8(6 件のレビュー)

    SMARTIA S67 URBAN is a new hinged insulated system of unique aesthetics that ideally combines the industrial look along with top performances.

    仕様
      • FRAME DEPTH: 105 mm
      • SASH DEPTH: 65 mm
      • SASH WEIGHT: up to 180 Kg
      • MINIMUM VISIBLE ALUMINIUM FACE HEIGHT: 85 mm
      • MINIMUM VISIBLE ALUMINIUM FACE WIDTH AT THE CENTRAL VERTICAL COLUMN (ADJOINING PROFILE): 135 mm
      • GLAZING TYPE: Double - Triple
      • MAXIMUM GLAZING THICKNESS: from 10 mm up to 44 mm
      • MECHANISM: Euro-groove
      • SEALING METHOD: Perimetrical at 3 levels with EPDM gaskets
      • MINIMUM THRESHOLD HEIGHT: 21 mm
      • TYPE OF THERMAL INSULATION: 30mm fiberglass Polyamides, PE Insulation Foam, ENERGY BAR
    技術仕様
    • 固有参照番号hinged-insulated-system-smartia-s67-urban
    • 製品ファミリSMARTIA
    • 製品グループHinged
    • タイプアッセンブリ(複数のオブジェクトで構成)
    • 公開日2022-07-04
    • 版番号1
    関連
    • 主要素材アルミニウム
    • 副素材ガラス
    • 設計国ギリシャ
    • 製造国ギリシャ
    分類
    • BIMobjectカテゴリー窓 - 片上げ下げ窓
    • IFC分類窓
    • UNSPSC 名称Doors and windows and glass
    • UNSPSC コード3017
    • Uniclass 2015 コードEF_25_30
    • Uniclass 2015 説明Doors and windows
    • CSI MasterFormat 2014 コード08 50 00
    • CSI MasterFormat 2014 タイトルWindows
    • OmniClass 番号23-17 13 00
    • OmniClass タイトルWindows
    • CSI UniFormat II コードB2020
    • CSI UniFormat II タイトルExterior Windows