製品の公開
Earthline Vertical Facade Slats
Earthline Vertical Facade Slats
Earthline Vertical Facade Slats
Earthline Vertical Facade Slats
Earthline Vertical Facade Slats
Earthline Vertical Facade Slats
    Aluprof

    Earthline Vertical Facade Slats

    5つ星のうち4.84.8(6 レビュー)
    Google翻訳”,

    EARTHLINE装飾アルミファサードスラットは、ダイナミックで立体的な効果を生み出し、あらゆる建物にユニークでモダンな美観をもたらすことで、壁面仕上げの概念を一新します。この革新的なソリューションは、建築の個性を高め、大胆で現代的なスタイルを創造します。

    他のAluprofシステムとシームレスに統合できるよう設計されたEARTHLINEは、統一感のある建築ビジョンを実現します。これらの汎用性の高いスラットは、通風ファサード、ドアパネル、あるいは装飾的な内壁仕上げ材として使用可能で、あらゆる用途に個性的で洗練された外観をもたらします。モダンな住宅、高級住宅、集合住宅、公共施設に最適です。21世紀の品質とスタイルを求める方にとって、EARTHLINEはまさに最適な選択肢です。

    機能性とデザインの完璧な調和

    EARTHLINE装飾アルミパネルは、最先端技術と卓越した美観を融合させた製品です。堅牢なベースセクションと洗練されたカバーストリップにより、強度と優雅さを両立しています。スナップオン式のプロファイルは、あらかじめ準備されたアルミまたは木製の基礎に簡単に取り付けられ、あるいは内壁に直接取り付けることができるため、シンプルで効率的な施工が可能です。

    無限のデザインの可能性

    幅30mmと90mmのスラットは、垂直方向または水平方向の設置が可能で、様々なデザインの好みに対応します。また、片面、両面、または中央配置のLED照明にも対応しており、建築プロジェクトをより一層際立たせるクリエイティブな照明効果を実現します。

    EARTHLINEは、木材やコンクリートといった天然素材を模倣したコーティングを含む、豊富なカラーバリエーションと仕上げにより、デザインの柔軟性を無限に提供します。あらゆるプロジェクトが、住宅所有者やデベロッパーのビジョンに完璧に合致した、個性的なステートメントとなります。さらに、このシステムは独自の形状の押し出し成形にも対応しているため、標準的な架台システムとの互換性を維持しながら、建物の個性的な特徴を強調することができます。

    EARTHLINE は、美しさ、機能性、設置の容易さを融合し、際立つ建築の傑作を生み出す、モダンな壁面デザインの究極のソリューションです。

    仕様
    • KEY FEATURES AND BENEFITS OF EARTHLINE SLATS

      • Elevates architectural projects with a modern, prestigious look
      • Suitable for both indoor and outdoor use
      • Available in a wide range of styles and colours, including wood and stone imitations
      • Enables stunning lighting effects for a striking visual impact
      • Offers custom designs to match individual project visions
      • Unique façade aesthetics attract attention and add value to buildings
      • Resistant to weather conditions and wear for long-lasting performance
      • Easy to clean with minimal upkeep required
      • Visually harmonises with other Aluprof products for cohesive architecture
      • Quick and simple fabrication, optimised for productivity
      • Snap-on system and compatible profiles ensure fast and straightforward installation
      • Fully compatible with other Aluprof systems for effortless coordination
    技術仕様
    • Unique refearthline-vertical-facade-slats
    • コレクションセットFaçade Slats
    • コレクションEarthline
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2025-04-10
    • エディション1
    関連
    • 主なマテリアルアルミニウム
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ壁 - 表層仕上げ
    • IFC分類カバー
    • Uniclass2015コードSs_25_45
    • Uniclass2015詳細Wall covering and finish systems
    • MasterFormat 2014 コード07 46 16
    • MasterFormat 2014 タイトルAluminum Siding
    • OmniClassNumber23-13 37 15 11
    • OmniClassタイトルMetal Exterior Siding