製品の公開
MB-59S Casement Window 1-sash Top-hung
Aluprof

MB-59S Casement Window 1-sash Top-hung

5つ星のうち4.84.8(11 レビュー)
Google翻訳”,

MB-59S CASEMENTシステムは、傾斜窓と外側に開く窓の製造を目的としています。経済的なものであり、同時に優れた機能品質を備えています。

このタイプの窓は、壁の開口部とマリオントランサムのファサードの両方に取り付けることを目的としています。構造は、 MB-59Sサーマルブレークを備えた窓/ドアシステムに基づいています。窓部分の構造の深さは、フレームの場合は50 mm、開き窓の場合は59mmです。ガラス繊維で強化されたポリアミドから作られた、幅16mmと22mmのプロファイルされた「オメガ」型のサーマルブレークが適用されます。

外向きに開く窓には、回転式とせん断式の2種類のヒンジが装備されている場合があります。 MB-59S CASEMENTシステムウィンドウセクションには、欧州連合の規格に準拠したエンベロープハードウェアと接続要素の適用を可能にする寸法のプロファイルされた溝があります。そこに取り付けられているハードウェアは、SobincoやSecuristyleなどの評判の良い企業によって製造されています。

このシステムでは、窓開き窓に4.5mmから40.5mm、固定窓に4.5mmから31.5mmの厚さのガラスパネルのセットを適用できます。

このシステムに基づく構造は、高い美観と優れた機能品質の両方を特徴としています。

  • 内部フレームと開き窓の表面は1つの平面にあり、
  • 窓のガスケットは外側からかろうじて見えますが、
  • ガスケットは角を切ることなく連続して取り付けられるため、取り付け時間が大幅に短縮され、気密性が向上します。
  • 各構造には、ガラスチャンバーおよび開き窓とフレームの間のチャンバーからの効果的な排水および換気システムがあります。

標準の窓/ドアシステムに基づいて外側に開く窓は、主に英国のユーザーがそのようなタイプのソリューションを使用することをいとわないように作成されました。ただし、 MB-59S CASEMENT構造は、ポーランド市場でも魅力的であることが判明すると確信しています。

仕様
  • Performance MB-59S Casement:

    • Air Permeability: class 4, EN 1026:2001; EN 12207:2001
    • Windload resistance: C5, EN 12211:2001;EN 12210:2001
    • Watertightness: E1050, EN 1027:2001;EN 12208:2001



技術仕様
  • Unique refMB-59S_Casement_1sash_tophung_window
  • コレクションセットWindows & Doors
  • コレクションMB-59S Casement windows
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2018-02-27
  • エディション1
  • 奥行き(mm)59
関連
  • 主なマテリアルアルミニウム
  • 副マテリアルガラス
  • 設計国ポーランド
  • 製造国ポーランド
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ窓 - 縦滑り出し窓
  • IFC分類
  • UNSPSC名称Casement windows
  • UNSPSC30171606
  • Uniclass2015コードEF_25_30
  • Uniclass2015詳細Doors and windows
  • MasterFormat 2014 コード08 51 13
  • MasterFormat 2014 タイトルAluminum Windows
  • OmniClassNumber23-17 13 00
  • OmniClassタイトルWindows
  • UniFormatIIコードB2020
  • UniFormatIIタイトルExterior Windows