製品の公開
MB-60 Window System
Aluprof

MB-60 Window System

Google翻訳”,

MB-60は、さまざまなタイプの窓、ドア、玄関、ディスプレイウィンドウ、空間構造など、断熱と防音を必要とする外部の建築建築要素の実現を目的とした最新のアルミニウムシステムです。

システムプロファイルは3チャンバー構造になっています。窓部分の構造の深さは、60 mm(フレーム)と69 mm(開き窓)に等しく、ドアの場合はそれぞれ60mmと60mmです。このように想定される開き窓とフレームセクションの深さは、窓の場合は閉じた後の外側から1つの表面の効果を与え、ドアの場合は開き窓とフレームの表面に面する効果を与えます。プロファイルの形状により、細くて抵抗力のある窓とドアの構造を実現できます。

フレーム、開き窓、レーシングなどのプロファイルを曲げて、さまざまなタイプのアーチやアーチ構造を実現できる可能性があります。

MB-60システムは、断熱性が向上したソリューションのベースとして機能します:MB-60HI、MB-60US HI、MB-60E HI、MB-60EFHI。

仕様
  • The MB-60 system is characterised by a low value of the overall heat-transfer coefficient U, thanks to application of the thermal breaks and gaskets. This system profiles meet the thermal requirements for the material group 2.1 in the case of windows, and 2.2 in the case of doors according to DIN 4108. In the systems, there are profiled "omega"-shaped thermal breaks applied of the width equal to 24 mm (windows) and 14 mm (doors) made from polyamide reinforced with fibreglass. Shape of the breaks increases the rigidity of profiles as compared to flat breaks, and also facilitates section drainage, ensuring the appropriate thermal insulation in all atmospheric conditions at the same time. The threshold made of HPVC and the EPDM gaskets guarantee good thermal insulation of the door leaves as well as air and water tightness.

技術仕様
  • Unique refMB-60_window_system
  • コレクションセットWindows & Doors
  • コレクションMB-60 windows
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2022-01-07
  • エディション1
  • 奥行き(mm)60
関連
  • 主なマテリアルアルミニウム
  • 副マテリアルガラス
  • 設計国ポーランド
  • 製造国ポーランド
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ窓 - 両上げ下げ窓
  • IFC分類
  • UNSPSC名称Windows
  • UNSPSC301716
  • Uniclass2015コードEF_25_30
  • Uniclass2015詳細Doors and windows
  • MasterFormat 2014 コード08 50 00
  • MasterFormat 2014 タイトルWindows
  • OmniClassNumber23-17 13 00
  • OmniClassタイトルWindows
  • UniFormatIIコードB2020
  • UniFormatIIタイトルExterior Windows

対応地域

アジア ヨーロッパ 北米 アフリカ