製品の公開
MB-60E EI Fire Single Doors
MB-60E EI Fire Single Doors
    Aluprof

    MB-60E EI Fire Single Doors

    5つ星のうち4.74.7(9 レビュー)
    Google翻訳”,

    MB-60E EIは、耐火性の内部または外部のシングルまたはダブルリーフドアの製造を可能にします。また、「テクニカルウィンドウ」と耐火パーティションの製造も可能になります。 MB-60E EIベースの構造は、EI15またはEI30からPN-EN 13501-2 + A1:2010に分類されます。このシステムは、非火災拡散(NRO)として分類されます。

    このソリューションは、プロファイルの構造的な深さが60 mmの熱破壊(システムMB-60E)を備えたアルミニウムプロファイルに基づいています。構造の耐火性は、そのプロファイルの内部チャンバーに取り付けられている防火コンポーネントによって保証されています。さらに、構造物には、延焼を防ぐ膨張テープが装備されています。

    仕様
    • ADVANTAGES

      • our solution has been designed and then tested at the ITB in two fire-rating classes: EI15 and EI30
      • elements of the GKF fire insulation are inserted in the insulation spaces between the profiles
      • max wall height is 2.47m
      • max. width of a single module is 1,4 m
      • unlimited width of single walls,
      • constructions have been tested with hardened glass, that are much stronger and more resistant to impact than not-hardened glass.

    技術仕様
    • Unique refMB-60E-EI-Fire-Single-Doors
    • コレクションセットFire rated systems
    • コレクションMB-60E EI
    • タイプショーケース(モデル)
    • 公開日2020-12-18
    • エディション1
    • 奥行き(mm)60
    関連
    • 主なマテリアルアルミニウム
    • 副マテリアルガラス
    • 設計国ポーランド
    • 製造国ポーランド
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ防火設備 - 防火装置
    • IFC分類ドア
    • UNSPSC名称Fire protection
    • UNSPSC4619
    • Uniclass2015コードPr_25_80_79
    • Uniclass2015詳細Smoke and fire barriers
    • MasterFormat 2014 コード08 11 16
    • MasterFormat 2014 タイトルAluminum Doors and Frames
    • OmniClassNumber23-17 11 31
    • OmniClassタイトルFire Doors
    • UniFormatIIコードD40
    • UniFormatIIタイトルFIRE PROTECTION