製品の公開
MB-78EI Fireproof Single Door Opening Outwards
Aluprof

MB-78EI Fireproof Single Door Opening Outwards

Google翻訳”,

MB-78EI防火仕切りシステムは、PN-EN 13501に従って、耐火クラスがEI 15、EI 30、EI 45、またはEI60のシングルリーフドアまたはダブルリーフドアを備えた内部または外部の防火仕切り壁を製造することを目的としています。 -2 + A1:2010基準。 ALUPROF SAの標準的な窓/ドアシステムであるMB-45、MB-60、MB-70と大部分の互換性があります(これらには共通のセクション、詳細、ハードウェア、処理プロセスなどがあります)。

MB-78EIシステムの構造は、断熱されたアルミニウムプロファイルに基づいています。セクションの建設の深さは78mmに等しいです。プロファイルは、全体的な熱伝達係数Ufが低いことを特徴としています。これは、34mmの幅の特別なプロファイルの熱破壊を使用したことのおかげです。このシステムにより、適切なクラスのすべてのタイプの耐火ガラスパネル(充填厚さ6〜49.5 mm)の適用が可能になります。このシステムでは、いくつかの製品バージョンの防煙構造も利用できます。ワルシャワのBuildingTechnologyInstituteで実施されたテストでは、このシステムで製造された製品も非常に優れた遮音性(最大40 dB)を備えていることが証明されました。

2011年に、 MB-78EIシステムは近代化され、許容される構造寸法やその他の建設ソリューションに関して新しい可能性を獲得しました。

仕様
  • Performance for MB-78 EI:

    • Single or double fire-resistant glass of a thickness of up to 49 mm
    • Steel accessories and expanding tapes that protect the structure from high temperatures
    • GKF or CI type fire protection inserted inside the profiles, enables performance classes EI15 to EI 90
    • Profiled thermal break that provides adequate protection against heat loss (Uf from 1.6 m2K)
    • Different door bottom rail seal solutions: with & without threshold profile option, obtaining a smoke-proof class Sm Sa

    The MB-78EI system has a Technical Approval of the No. AT-15-6006/2016 and a  certificate CERTIFIRE by the Institute of Warrington Certification Ltd No. CF 5138.

技術仕様
  • Unique refMB-78EI_fireproof_single_door_opening_outwards
  • コレクションセットFire rated systems
  • コレクションMB-78EI fire rated doors
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2018-03-16
  • エディション1
  • 奥行き(mm)78
関連
  • 主なマテリアルアルミニウム
  • 副マテリアルガラス
  • 設計国ポーランド
  • 製造国ポーランド
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ防火設備 - 防火装置
  • IFC分類ドア
  • UNSPSC名称Fire protection
  • UNSPSC4619
  • Uniclass2015コードPr_25_80_79
  • Uniclass2015詳細Smoke and fire barriers
  • MasterFormat 2014 コード08 11 16
  • MasterFormat 2014 タイトルAluminum Doors and Frames
  • OmniClassNumber23-17 11 31
  • OmniClassタイトルFire Doors
  • UniFormatIIコードD40
  • UniFormatIIタイトルFIRE PROTECTION