製品の公開
MB-79N CSF Window 1sash Fix
Aluprof

MB-79N CSF Window 1sash Fix

5つ星のうち4.94.9(10 レビュー)
Google翻訳”,

MB-79N CSF 外開きスリム プロファイル ウィンドウは、英国の最も要求の厳しい顧客向けに設計されており、高度なテクノロジーと洗練されたディテールを備えています。品質、美観、エネルギー効率を優先するメーカー、建築家、開発者、住宅所有者にとって最適な選択肢です。

MB-79N CSF は、断熱された 3 室プロファイルを備え、ミニマリスト デザインと高い断熱性能を兼ね備えています。その汎用性により、固定、サイド ハング、トップ ハング構成など、さまざまなタイプの窓を作成できます。このシステムには、2 つの美観オプションがあります。フラッシュ バリアントでは、ケースメントがフレームと揃って外観が統一され、エクステンデッド バリアントでは、ケースメントがわずかに突き出て、より独特な外観になります。

多様なニーズに合わせてカスタマイズ

この製品は多様なニーズに対応できるように設計されており、2 種類の断熱バリエーションが用意されています。MB-79N CSF ST バージョンは、低価格で堅牢な断熱性を実現するコスト効率の高いソリューションです。一方、MB-79N CSF SI バージョンは、断熱層内に専用の断熱インサートを備えており、エネルギー効率をさらに高めています。このため、MB-79N CSF システムは住宅用と商業用の両方の用途に適しており、特定の設計とエネルギー要件を満たすカスタマイズされたソリューションを実現できます。

市場初:革新的なハイブリッドヒンジ

この開き窓専用に、先駆的なハイブリッド ヒンジが開発されました。この革新的なソリューションは、最大 80 kg の優れた耐荷重を誇ります。このヒンジにより、高いレベルのセキュリティ、耐久性、機能性を維持しながら、より大きく重い窓を製造できます。

仕様
  • A market-first: the innovative hybrid hinge

    A pioneering hybrid hinge has been developed exclusively for this casement window. This innovative solution boasts an exceptional load-bearing capacity of up to 80 kg. Thanks to this hinge, larger and heavier windows can be fabricated while maintaining high levels of security, durability, and functionality.

    MB-79N CSF advantages for fabricators:

    • Simplified assembly and optimised production time – the manufacturing process has been streamlined, with dedicated tools enabling quick and efficient fabrication.
    • Versatile applications – the ability to create different window types (fixed, side-hung, and top-hung) in two design variants (flush and extended casement).
    • Unique market advantage – the hybrid hinge represents a significant advancement in UK window design, enabling the use of heavier window elements in construction projects.

    MB-79N CSF advantages for architects

    • Minimalist aesthetics – slim profiles and a wide range of colour options support modern, visually appealing designs.
    • Design flexibility – the option of two casement styles (flush and extended) allows seamless adaptation to diverse architectural and functional requirements.
    • Energy efficiency – the system meets energy-saving and environmental performance standards.

    Advantages of MB-79N CSF for developers and homeowners:

    • Reduced energy costs – excellent thermal insulation helps lower heating expenses.
    • Security and comfort – burglary-resistant strips and the option of reinforced glazing enhance safety.
    • Long-term durability – anodised or powder-coated profiles ensure resistance to weather conditions and years of trouble-free use.
技術仕様
  • Unique refmb-79n-csf-window-1sash-fix
  • コレクションセットWindows & Doors
  • コレクションMB-79N CSF
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2025-03-27
  • エディション1
関連
  • 主なマテリアルアルミニウム
  • 設計国ポーランド
  • 製造国ポーランド
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ窓 - FIX窓(はめ殺し)
  • IFC分類窓
  • Uniclass2015コードEF_25_30
  • Uniclass2015詳細Doors and windows
  • MasterFormat 2014 コード08 50 00
  • MasterFormat 2014 タイトルWindows
  • OmniClassNumber23-17 13 00
  • OmniClassタイトルWindows
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
5つ星のうち4.8 4.8 (48)
5つ星のうち4.8 4.8 (38)
5つ星のうち4.8 4.8 (17)
5つ星のうち4.8 4.8 (36)
5つ星のうち4.7 4.7 (7)