製品の公開
MB-79N CSF Window TypeA 2sash 2SideHung
MB-79N CSF Window TypeA 2sash 2SideHung
    Aluprof

    MB-79N CSF Window TypeA 2sash 2SideHung

    Google翻訳”,

    MB-79N CSF 外開きスリム プロファイル ウィンドウは、英国の最も要求の厳しい顧客向けに設計されており、高度なテクノロジーと洗練されたディテールを備えています。品質、美観、エネルギー効率を優先するメーカー、建築家、開発者、住宅所有者にとって最適な選択肢です。

    MB-79N CSF は、断熱された 3 室プロファイルを備え、ミニマリスト デザインと高い断熱性能を兼ね備えています。その汎用性により、固定、サイド ハング、トップ ハング構成など、さまざまなタイプの窓を作成できます。このシステムには、2 つの美観オプションがあります。フラッシュ バリアントでは、ケースメントがフレームと揃って外観が統一され、エクステンデッド バリアントでは、ケースメントがわずかに突き出て、より独特な外観になります。

    多様なニーズに合わせてカスタマイズ

    この製品は多様なニーズに対応できるように設計されており、2 種類の断熱バリエーションが用意されています。MB-79N CSF ST バージョンは、低価格で堅牢な断熱性を実現するコスト効率の高いソリューションです。一方、MB-79N CSF SI バージョンは、断熱層内に専用の断熱インサートを備えており、エネルギー効率をさらに高めています。このため、MB-79N CSF システムは住宅用と商業用の両方の用途に適しており、特定の設計とエネルギー要件を満たすカスタマイズされたソリューションを実現できます。

    市場初:革新的なハイブリッドヒンジ

    この開き窓専用に、先駆的なハイブリッド ヒンジが開発されました。この革新的なソリューションは、最大 80 kg の優れた耐荷重を誇ります。このヒンジにより、高いレベルのセキュリティ、耐久性、機能性を維持しながら、より大きく重い窓を製造できます。

    仕様
    • A market-first: the innovative hybrid hinge

      A pioneering hybrid hinge has been developed exclusively for this casement window. This innovative solution boasts an exceptional load-bearing capacity of up to 80 kg. Thanks to this hinge, larger and heavier windows can be fabricated while maintaining high levels of security, durability, and functionality.

      MB-79N CSF advantages for fabricators:

      • Simplified assembly and optimised production time – the manufacturing process has been streamlined, with dedicated tools enabling quick and efficient fabrication.
      • Versatile applications – the ability to create different window types (fixed, side-hung, and top-hung) in two design variants (flush and extended casement).
      • Unique market advantage – the hybrid hinge represents a significant advancement in UK window design, enabling the use of heavier window elements in construction projects.

      MB-79N CSF advantages for architects

      • Minimalist aesthetics – slim profiles and a wide range of colour options support modern, visually appealing designs.
      • Design flexibility – the option of two casement styles (flush and extended) allows seamless adaptation to diverse architectural and functional requirements.
      • Energy efficiency – the system meets energy-saving and environmental performance standards.

      Advantages of MB-79N CSF for developers and homeowners:

      • Reduced energy costs – excellent thermal insulation helps lower heating expenses.
      • Security and comfort – burglary-resistant strips and the option of reinforced glazing enhance safety.
      • Long-term durability – anodised or powder-coated profiles ensure resistance to weather conditions and years of trouble-free use.
    技術仕様
    • Unique refmb-79n-csf-window-typea-2sash-2sidehung
    • コレクションセットWindows & Doors
    • コレクションMB-79N CSF
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2025-03-27
    • エディション1
    関連
    • 主なマテリアルアルミニウム
    • 設計国ポーランド
    • 製造国ポーランド
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ窓 - チルト&ターン・ウィンドウ
    • IFC分類窓
    • Uniclass2015コードEF_25_30
    • Uniclass2015詳細Doors and windows
    • MasterFormat 2014 コード08 50 00
    • MasterFormat 2014 タイトルWindows
    • OmniClassNumber23-17 13 00
    • OmniClassタイトルWindows
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
    5つ星のうち4.8 4.8 (48)
    5つ星のうち4.8 4.8 (38)
    5つ星のうち4.8 4.8 (36)
    5つ星のうち4.8 4.8 (17)
    5つ星のうち4.7 4.7 (7)