製品を公開する
MB-79N Reno System
Aluprof

MB-79N Reno System

Google翻訳,

MB-79N MONOは、新築プロジェクト向けに開発された最新のモノブロック窓システムで、フランス市場のニーズを満たすように設計されています。

このシステムは、現在のエネルギー効率の高い建築基準に準拠し、100~180mmの断熱材の厚さに対応する断熱層内に設置できます。特別に設計されたフレームにより、断熱材をすっきりと隠すことができ、エレガントで統一感のあるファサード仕上げを実現します。スリムなプロファイルと隠しサッシのオプションにより、ミニマルな美観と優れた採光性を確保します。MB -79N MONOウィンドウは、シングルサッシ、ダブルサッシ、固定窓など、幅広い構成でご利用いただけます。E、ST、ST+の断熱性能を備えたコスト効率の高い構造は、建物のエネルギー性能をサポートします。革新的なソリューションにより、プレハブ化と設置が迅速化され、内部の溝により追加の仕上げ工事が不要になります。このシステムのもう1つの利点は、SKT OPOTERMトップマウント式ローラーシャッターを統合できることです。MB -79N MONOウィンドウコンポーネントは、持続可能な建築の原則に沿って製造されています。アルミニウム形材は、低炭素アルミニウム、あるいは超低炭素アルミニウムを使用して製造することができ、耐用年数が過ぎた後は完全にリサイクル可能である。

仕様
  • Features and benefits of MB-79N MONO windows for fabricators

    • Aesthetic concealed drainage system – eliminates the need for additional drainage caps, simplifying installation and improving the final appearance
    • Co-extruded glazing bead with gasket – reduces the number of components and shortens prefabrication time
    • Co-extruded thermal break with integrated internal glazing gasket – reduces the number of assembly operations, improving production efficiency
    • Option to incorporate a central gasket within the sash – enhances thermal performance and air tightness without complex modifications
    • ST frame with separation of wet and dry zones – a polyamide fin provides technical separation between the zones, improving the durability, resistance and long-term reliability of the window system

    Features and benefits of MB-79N MONO windows for architects

    • Contemporary design, durability and lightweight construction – an innovative combination of advanced solutions and a robust yet lightweight structure, ensuring long-term performance and user comfort
    • Minimalist aesthetics and maximum daylight – slim profiles and concealed construction elements maximise natural light while enabling clean, refined architectural designs
    • Concealed sash and hidden drainage – pure, uninterrupted lines without visible technical elements, reinforcing the modern minimalist appearance of the façade
    • Consistent visual appearance across the window range, ideal for contemporary and industrial-style projects

    Features and benefits of MB-79N MONO windows for developers and homeowners

    • Aesthetic solutions, high functionality, slim aluminium profiles and a wide range of configurations: single-sash windows, double-sash windows with floating mullion, and fixed lights
技術仕様
  • 固有参照番号mb-79n-reno-system
  • 製品ファミリWindows & Doors
  • 製品グループMB-79N Reno
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2026-11-18
  • 版番号1
関連
  • 主要素材アルミニウム
  • 設計国ポーランド
  • 製造国ポーランド
分類
  • BIMobjectカテゴリー窓 - チルト&ターン・ウィンドウ
  • IFC分類窓
  • Uniclass 2015 コードEF_25_30
  • Uniclass 2015 説明Doors and windows
  • CSI MasterFormat 2014 コード08 50 00
  • CSI MasterFormat 2014 タイトルWindows
  • OmniClass 番号23-17 13 00
  • OmniClass タイトルWindows