製品の公開
MB-79N E Window 2-sash Vertical Fix-Bottomhung Casement
Aluprof

MB-79N E Window 2-sash Vertical Fix-Bottomhung Casement

Google翻訳”,

MB-79Nは、ALUPROFの経済的な窓およびドアシステムのファミリーに加わった最新の製品です。建設業界で広く使用されている人気のMB-70システムの後継として、高い断熱要件を満たすために導入されました。
固定、回転、傾斜、傾斜とスライドの窓、シングルとダブルの両方の外部ドア、ドア付きのショーウィンドウタイプのソリューションなど、幅広い構造に採用されています。

3つの熱構造のバリエーション:

  • MB-79N E ;窓用の最も経済的な中央ガスケット、
  • MB-79N ST ;高い断熱性を提供するように設計された、窓用の2コンポーネントの中央ガスケット。
  • MB-79N SI ;最高の断熱を提供します。プロファイルには、発泡スチロール(EPS)と2成分の中央ガスケットを使用して製造された絶縁インサートが取り付けられています。


仕様
  • Why MB-79N ?

    • a structure meeting the Technical Requirements taking effect from 2021 for windows and doors, at 0,9 W/(m2K) and 1,3 W/(m2K), respectively
    • thermal insulation for profiles; Uf value from 0.83 W/(m2K)
    • compatibility with ALUPROF’s MB-86 and MB-104 Passive systems, using the same accessories and gaskets
    • excellent kinematics, making it possible to build narrow, opening windows and doors
    • the most popular window/door hardware and furniture can be used, including the latest fitting from Winkhaus, the AluPilot, distributed on the Polish market solely by ALUPROF


技術仕様
  • Unique refMB-79N_E_window_2-sash_vertical-fix-bottomhung-casement
  • コレクションセットWindows & Doors
  • コレクションMB-79N E
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2021-01-29
  • エディション1
  • 奥行き(mm)79
関連
  • 主なマテリアルアルミニウム
  • 副マテリアルガラス
  • 設計国ポーランド
  • 製造国ポーランド
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ窓 - 縦滑り出し窓
  • IFC分類
  • UNSPSC名称Windows
  • UNSPSC301716
  • Uniclass2015コードEF_25_30
  • Uniclass2015詳細Doors and windows
  • MasterFormat 2014 コード08 50 00
  • MasterFormat 2014 タイトルWindows
  • OmniClassNumber23-17 13 00
  • OmniClassタイトルWindows
  • UniFormatIIコードB2020
  • UniFormatIIタイトルExterior Windows

対応地域

アジア ヨーロッパ 北米 アフリカ