製品の公開
MB-79N SI Window Structural Corner 3-sash Tilt and Turn - Fixed
MB-79N SI Window Structural Corner 3-sash Tilt and Turn - Fixed
    Aluprof

    MB-79N SI Window Structural Corner 3-sash Tilt and Turn - Fixed

    5つ星のうち4.54.5(6 レビュー)
    Google翻訳”,

    MB-79Nは、ALUPROF の経済的な窓およびドア システム ファミリーに加わった最新の製品です。建設業界で広く使用されている当社の非常に人気の高い MB-70 システムの後継製品であり、強化された断熱要件を満たすことを目的として導入されました。
    固定窓、回転窓、傾斜窓、傾斜スライド窓、シングルドアとダブルドアの両方の外部ドア、ドア付きのショーウィンドウ型ソリューションなど、幅広い構造に採用されています。

    3 つの熱構造バリエーション:

    • MB-79N E ; 最も経済的な窓用中央ガスケット。
    • MB-79N ST ; 高い断熱性を実現するように設計された、窓用の2成分中央ガスケット。
    • MB-79N SI は最高の断熱性を提供します。プロファイルには、発泡ポリスチレン (EPS) を使用した断熱インサートと 2 成分の中央ガスケットが取り付けられています。
    仕様
    • Why MB-79N ?

      • a structure meeting the Technical Requirements taking effect from 2021 for windows and doors, at 0,9 W/(m2K) and 1,3 W/(m2K), respectively
      • thermal insulation for profiles; Uf value from 0.83 W/(m2K)
      • compatibility with ALUPROF’s MB-86 and MB-104 Passive systems, using the same accessories and gaskets
      • excellent kinematics, making it possible to build narrow, opening windows and doors
      • the most popular window/door hardware and furniture can be used, including the latest fitting from Winkhaus, the AluPilot, distributed on the Polish market solely by ALUPROF
    技術仕様
    • Unique refMB-79N_SI_window_structural_corner_3-sash-fixed-tiltandturn
    • コレクションセットWindows & Doors
    • コレクションMB-79N SI
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2024-02-08
    • エディション1
    • 奥行き(mm)79
    関連
    • 主なマテリアルアルミニウム
    • 副マテリアルガラス
    • 設計国ポーランド
    • 製造国ポーランド
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ窓 - コーナー窓
    • IFC分類
    • UNSPSC名称Windows
    • UNSPSC301716
    • Uniclass2015コードEF_25_30
    • Uniclass2015詳細Doors and windows
    • MasterFormat 2014 コード08 50 00
    • MasterFormat 2014 タイトルWindows
    • OmniClassNumber23-17 13 00
    • OmniClassタイトルWindows
    • UniFormatIIコードB2020
    • UniFormatIIタイトルExterior Windows

    対応地域

    アジア ヨーロッパ 北米 アフリカ