製品の公開
MB-82HS Lift&Slide Double sliding door Slide-Fix-Fix-Slide with narrow mullion
Aluprof

MB-82HS Lift&Slide Double sliding door Slide-Fix-Fix-Slide with narrow mullion

Google翻訳”,

断熱材付き MB-82HS リフト アンド スライド パティオ ドアは、現代的なインテリアに完璧にマッチする構造です。居住空間とパティオがシームレスにつながる、ユーザーの快適性を考慮した建物を作成するために設計されています。優れた美観、簡単な製造、優れた断熱性、気密性、防水性などの優れた性能パラメータを備えています。MB-82HS で作られた構造では、十分な寸法を実現でき、ドアは手動でも自動でも開くことができます。これらのパラメータにより、このシステムはエネルギー効率の要件が厳しい建物でも使用できます。このドアの特徴である技術的ソリューションには、床に埋め込まれた「ゼロ」敷居、直線排水システム、スリムなマリオン、垂直フレームのマスキング ストリップなしなどがあります。これにより、MB-82HS は、見た目の魅力と機能性、ユーザーの快適性が両立したドアとなっています。

仕様
  • Functions and aesthetics

    • profile depth: 82 mm for the leaf, 186 mm for the frame
    • three thermal variants: the ST, SI and SI+
    • glazing: 18-66 mm for the leaf, 36-65 mm for the fixed lights
    • maximum leaf dimensions: 3.24 m x 3.3 m
    • maximum leaf weight: 600 kg
    • a wide selection of hardware
    • a range of mullion solutions; the SI+ mullion offers enhanced thermal performance or a slim mullion with high aesthetic values
    • the glazing of the lights from the outside makes it possible to install large, heavy panes of glass
    • a compensating profile is available for preventing ceiling deflection from affecting the functioning of the door
    • the custom-designed profiles make the door easy to combine with other ALUPROF systems, such as the MB-79N, MB-86N and MB-104 Passive
    • easier prefabrication, thanks to the simplified drainage model, straight-cut and bolted frame and glazing on the outside of the fixed lights
    • a comprehensive system solution for installation; an EPS structural base, mounting brackets, a compensating profile and linear drainage
技術仕様
  • Unique refmb-82hs-lift-and-slide-double-sliding-door-slide-fix-fix-slide-with-narrow-mullion
  • コレクションセットWindows & Doors
  • コレクションMB-82HS SI
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2024-04-12
  • エディション1
  • 奥行き(mm)82
関連
  • 主なマテリアルアルミニウム
  • 副マテリアルガラス
  • 設計国ポーランド
  • 製造国ポーランド
識別情報
  • BIMobjectカテゴリドア - 引き戸
  • IFC分類ドア
  • Uniclass2015コードPr_30_59_24_80
  • Uniclass2015詳細Sliding door and partition sets
  • MasterFormat 2014 コード08 11 16
  • MasterFormat 2014 タイトルAluminum Doors and Frames
  • OmniClassNumber23-17 11 13 13
  • OmniClassタイトルAluminum Doors