製品の公開
MB-86 SI Window 2-sash Tilt&Turn
Aluprof

MB-86 SI Window 2-sash Tilt&Turn

5つ星のうち4.34.3(6 レビュー)
Google翻訳”,

MB-86の窓とドアのシステムは、ユーザーのさまざまなニーズを満たすことができる非常に優れたパラメーターを備えた製品です。そのセクションは、熱エネルギー節約の要件に応じて、ST、SI、およびAEROの3つの設計バリエーションで利用できます。 MB-86は、エアロゲルが使用されている世界で唯一のアルミニウム製の窓とドアのシステムであり、優れた断熱性を備えた素材です。 MB-86システムの利点には、プロファイルの高い耐久性も含まれます。これにより、全体の寸法と重量が大きい構造を作成できます。

MB-86システムで作成された構造の機能と美観に影響を与える機能は次のとおりです。

  • 新しい形状の広いサーマルブレークにより、プロファイル断熱ゾーンで追加のパーティションを使用できます
  • サッシとフレームの間のスペースを完全に密閉して熱的に絶縁する2コンポーネントの中央ガスケット
  • 幅広いセクションにより、必要な美観と構造の耐久性が実現されます
  • シーリングが追加されたグレージングビーズ。スタンダード、プレステージ、スタイルの3つのバリエーションがあります。
  • 隠しヒンジを含むがこれに限定されない、さまざまなタイプのマルチポイントロックを使用するように調整されたプロファイル形状
  • 幅広いグレージングにより、2室の音響または防犯を含む、すべての一般的なタイプのペインを使用できます。
  • 2つのバリエーションで利用可能なプロファイル排水:従来型または隠蔽型
仕様
  • Technical parameters of the system:

    • Air permeability: windows: class 4, doors: class 3, PN-EN 12207:2001
    • Water tightness: window class E 1500 Pa, doors: class 5A (200 PA) PN-EN 12208:2001
    • Thermal insulation (Uf): MB-86 SI: windows: from 0.92 W/(m2K), doors: from 1.76 W/(m2K), doors: MB-86 SI+: from 1.49 m2K
    • Wind resistance: windows: class C5, doors: class C1/B1, PN-EN 12210:2001
技術仕様
  • Unique refMB-86_SI_tilt_and_turn_windows
  • コレクションセットWindows & Doors
  • コレクションMB-86 SI windows
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2018-03-23
  • エディション1
  • 奥行き(mm)86
関連
  • 主なマテリアルアルミニウム
  • 副マテリアルガラス
  • 設計国ポーランド
  • 製造国ポーランド
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ窓 - チルト&ターン・ウィンドウ
  • IFC分類
  • UNSPSC名称Windows
  • UNSPSC301716
  • Uniclass2015コードEF_25_30
  • Uniclass2015詳細Doors and windows
  • MasterFormat 2014 コード08 51 13
  • MasterFormat 2014 タイトルAluminum Windows
  • OmniClassNumber23-17 13 00
  • OmniClassタイトルWindows
  • UniFormatIIコードB2020
  • UniFormatIIタイトルExterior Windows
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
類似製品

5つ星のうち4.8 4.8 (37)
5つ星のうち4.8 4.8 (46)
5つ星のうち4.8 4.8 (34)
5つ星のうち4.7 4.7 (6)