製品の公開
MB-86 ST Door Single Opening Outwards with Sidelight
MB-86 ST Door Single Opening Outwards with Sidelight
    Aluprof

    MB-86 ST Door Single Opening Outwards with Sidelight

    5つ星のうち4.94.9(31 レビュー)
    Google翻訳”,

    MB-86窓およびドア シリーズは、優れた断熱特性を提供するように設計されています。このシリーズは、新しい窓およびドアの省エネ構造の強化を求める法規制および一般市場の需要の高まりに対応します。ST、 SIAERO3 種類が用意されており、従来の固体材料と比較して自由空隙容積の割合が非常に高いナノ多孔質材料であるシリカ エアロゲルを採用した初のアルミニウム システムです。高い細孔容積、低い固体含有量、および曲がりくねった経路の非晶質構造により、熱伝導率が低くなります。そのため、このシステムは業界をリードする熱性能を備えています。さらに、プロファイル慣性率が非常に優れているため、サイズと重量が大きい窓にも対応できます。

    機能と利点:

    • 豊富なプロフィールの選択肢
    • 新しく形作られた、極厚の断熱材
    • マルチコンポーネント中央ガスケット
    • 追加のシーリングオプションを備えたグレージングストリップ
    • 67.5 mmまでのガラスで、あらゆるタイプの2室ガラス、防音・防犯ガラス、盗難防止ガラスを実現
    • 大きなワイヤーフリーのガラスエリア
    • 隠しヒンジを含むさまざまなハードウェアに適しています
    • 排水は従来型と隠蔽型の両方から選択可能
    • 0.57 W/m 2 Kからの高いエネルギー効率
    • 細い押し出しアルミフレームのすっきりとしたシャープなライン
    • 多様な仕上げオプション
    仕様
    • Performance of the MB-86 ST door: 

      • Air Permeability: class 4, EN 12207:2001 
      • Watertightness: class E 1350, EN 12208:2001
      • Thermal insulation window (Uf): from 2,16 W/m2K
      • Resistance to windload: Class  C1/B1, EN 12211:2001; EN 12210:2001
    技術仕様
    • Unique refMB-86_ST_door_single_opening_outwards-with-sidelight
    • コレクションセットWindows & Doors
    • コレクションMB-86 ST doors
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2022-04-25
    • エディション1
    • 奥行き(mm)77
    関連
    • 主なマテリアルアルミニウム
    • 副マテリアルガラス
    • 設計国ポーランド
    • 製造国ポーランド
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリドア - ドアセット
    • IFC分類ドア
    • UNSPSC名称Doors and windows and glass
    • UNSPSC3017
    • Uniclass2015コードEF_25_30
    • Uniclass2015詳細Doors and windows
    • MasterFormat 2014 コード08 11 16
    • MasterFormat 2014 タイトルAluminum Doors and Frames
    • OmniClassNumber23-17 11 13 13
    • OmniClassタイトルAluminum Doors
    • UniFormatIIコードC1020
    • UniFormatIIタイトルInterior Doors