製品の公開
MB-86N PIVOT Panel Door PD06 Single Outward Opening
MB-86N PIVOT Panel Door PD06 Single Outward Opening
    Aluprof

    MB-86N PIVOT Panel Door PD06 Single Outward Opening

    5つ星のうち4.94.9(13 レビュー)
    Google翻訳”,

    MB-86N ピボットドアは外部構造物です。その主な特徴は、その印象的な寸法とすぐに使えるデザインです。中心からずれた回転軸がドアに独特の外観を与え、隠しヒンジが非常に高い耐荷重を提供します。この種の構造は建築家に人気があり、大規模な寸法やオリジナルのデザインが重要な役割を果たすプロジェクトによく使用されます。玄関を強力に強調し、建物のファサードの目玉要素として機能させる必要がある場合には、ピボット ドアをお勧めします。

    ALUPROF の MB-86N ピボット ドアは、古典的なプロファイル付き、スライド式、または二つ折り式のドアに代わる存在感のあるドアです。このシステムを使用すると、優れた断熱性能と吸音性能を備え、最高級の気密性と水密性を備えたパネルドアやガラスドアを作成でき、エネルギー効率と環境保護の要件を満たすことができます。その他のユニークな点には、1 つまたは 2 つのラッチ オプションを提供するカスタマイズされたロック システムが含まれます。

    仕様
    • DATA AND TECHNICAL PARAMETERS:

      • Frame/leaf depth: 77 mm
      • Maximum leaf dimensions: L up to 2000 mm, H up to 3400 mm
      • Air permeability: Class 3, PN-EN 12207:2001
      • Water tightness: Class 3B, PN-EN 12208:2001
      • Wind resistance: Class C3, PN-EN 12210:2001
      • Thermal insulating power: Ud up to 0,73 W/m2K
    技術仕様
    • Unique refmb-86n-pivot-panel-door-pd06-single-outward-opening
    • コレクションセットWindows & Doors
    • コレクションMB-86N Pivot Doors
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2024-04-19
    • エディション1
    関連
    • 主なマテリアルアルミニウム
    • 副マテリアルガラス
    • 設計国ポーランド
    • 製造国ポーランド
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリドア - スイングドア
    • IFC分類ドアパネル
    • Uniclass2015コードEF_25_30
    • Uniclass2015詳細Doors and windows
    • MasterFormat 2014 コード08 13 16
    • MasterFormat 2014 タイトルAluminum Doors
    • OmniClassNumber23-17 11 00
    • OmniClassタイトルDoors